(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· วาล์วนี้ใช้สำหรับเปลี่ยนเส้นทางการไหลระหว่างทางท่อ
· สามารถติดตั้งได้หลายจุด และสามารถเชื่อมต่อในแนวนอนได้
· มีให้เลือกระหว่างวาล์ว 3 ทาง (แบบมาตรฐาน และแบบที่มีกลไกรูระบาย) และวาล์ว 2 ทาง
[การใช้งาน]
· สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์นิวเมติกส์ และไลน์การผลิตในทุกอุตสาหกรรม
Drawing ระบุขนาด ⌀6 / ⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 6 / 8 มม.)
Drawing ระบุขนาด ø10 / ø12 (เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 10 / 12 มม.)
ลักษณะภายนอกของ FVA
สัญลักษณ์วาล์ว (วาล์ว 2 ทาง)
สัญลักษณ์วาล์ว (วาล์ว 3 ทาง)
ของไหลที่ใช้งาน | อากาศ | |
---|---|---|
ช่วงความดันที่ใช้งาน | 0 ถึง 0.9 MPa | |
ความดันสุญญากาศที่ทำงาน | -100 kPa | |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | 0 ถึง + 60°C | |
ท่อที่แนะนำ | ท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน |
หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้รู R ของวาล์ว 3 ทางในการเชื่อมต่อกับท่อ
โครงสร้างภายในและวัสดุส่วนหลัก: ปุ่มบิด (โพลิอะซีทัล), สปูล (ทองเหลือง, ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า), เขี้ยวล็อค (สแตนเลส), ไกด์ริง (ทองเหลือง, ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า), รีลีสริง (โพลิอะซีทัล), ท่อ, ปลอกยืดหยุ่น (NBR), บอดี้เรซิ่น (โพลีบิวทิลีน เทเรฟทาเลต), โอริง (NBR), บอดี้โลหะ (ทองเหลือง, ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ ⌀D | R | A | E1 | E2 | L^หมายเหตุ | ⌀P1 | ⌀P2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVA6-01-□ | 6 | R1/8 | 8 | 17 | 40.5 | 55.9 | 12.5 | 16.5 |
FVA6-02-□ | R1/4 | 11 | 56.8 | |||||
FVA6-03-□ | R3/8 | 12 | 58.3 | |||||
FVA8-01-□ | 8 | R1/8 | 8 | 17 | 40.5 | 57.2 | 15 | 16.5 |
FVA8-02-□ | R1/4 | 11 | 58.2 | |||||
FVA8-03-□ | R3/8 | 12 | 59.7 | |||||
FVA10-02-□ | 10 | R1/4 | 11 | 21 | 41 | 68.7 | 17.5 | 19.5 |
FVA10-03-□ | R3/8 | 12 | 69.4 | |||||
FVA10-04-□ | R1/2 | 15 | 70.5 | |||||
FVA12-02-□ | 12 | R1/4 | 11 | 21 | 41 | 71.4 | 21 | 19.5 |
FVA12-03-□ | R3/8 | 12 | 72.1 | |||||
FVA12-04-□ | R1/2 | 15 | 73.2 |
รหัสสินค้า | C | B1 | B2 | ด้านทแยงมุม H | F1 | F2 | T | พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ (ตร.มม.) | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVA6-01-□ | 17 | 26.4 | 33.5 | 14 | 18 | 8 | — | 7.5 | 34 |
FVA6-02-□ | 36.5 | 7.7 | 40 | ||||||
FVA6-03-□ | 38.3 | 17 | 7.5 | 53 | |||||
FVA8-01-□ | 18.1 | 27.7 | 33.5 | 14 | 18 | 8 | — | 8.7 | 35 |
FVA8-02-□ | 36.5 | 8.9 | 41 | ||||||
FVA8-03-□ | 38.3 | 17 | 8.6 | 54 | |||||
FVA10-02-□ | 20.2 | 32.2 | 42.5 | 17 | 24 | 11 | 21.7 | 16.2 | 62 |
FVA10-03-□ | 43.5 | 16 | 71 | ||||||
FVA10-04-□ | 46.5 | 21 | 15.7 | 93 | |||||
FVA12-02-□ | 23.4 | 34.9 | 42.5 | 17 | 24 | 11 | 21.7 | 16.3 | 66 |
FVA12-03-□ | 43.5 | 74 | |||||||
FVA12-04-□ | 46.5 | 21 | 16.1 | 96 |
ขนาด L เป็นขนาดอ้างอิงหลังขันเกลียว
สินค้านี้พัฒนาขึ้นผ่านการทดสอบอย่างพิถีพิถันโดยผสมผสานความรู้ด้านการออกแบบและเทคโนโลยีการผลิตที่ได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่บริษัทเริ่มก่อตั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
รหัสสินค้า |
---|
FVA8-01 |
FVA8-02-2 |
FVA10-03 |
FVA10-03-2 |
FVA12-02 |
FVA12-03 |
FVB01-6 |
FVN01-01-2 |
FVN02-02-2 |
FVU6-6 |
FVU6-6-2 |
FVU8-8 |
FVU8-8-2 |
FVU10-10-2 |
FVU12-10 |
FVU12-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพอร์ต | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | วิธีไอเสีย | รูปทรง | ขนาดเกลียว ชื่อของ เกลียว ท่อ (ด้านใน) R1 | การกำหนดที่กำหนดของ threading piping (OUT side) R2 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง (ด้านข้าง) D1 | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง (ด้านออก) D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 510.94 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ8 | ท่อเหล็ก One-Touch | [1/8] 1/8 (IN) | ไอเสียอิสระ | แบบตรง A | 1/8 | - | ø 8 | - | ||
฿ 530.01 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ8 | ท่อเหล็ก One-Touch | [1/4] 1/4 (IN) | - | แบบตรง A | 1/4 | - | ø 8 | - | ||
฿ 580.27 | AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ10 | ท่อเหล็ก One-Touch | [3/8] 3/8 (IN) | ไอเสียอิสระ | แบบตรง A | 3/8 | - | ø 10 | - | ||
฿ 564.89 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ10 | ท่อเหล็ก One-Touch | [3/8] 3/8 (IN) | - | แบบตรง A | 3/8 | - | ø 10 | - | ||
฿ 589.51 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ12 | ท่อเหล็ก One-Touch | [1/4] 1/4 (IN) | ไอเสียอิสระ | แบบตรง A | 1/4 | - | ø 12 | - | ||
฿ 601.64 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ12 | ท่อเหล็ก One-Touch | [3/8] 3/8 (IN) | ไอเสียอิสระ | แบบตรง A | 3/8 | - | ø 12 | - | ||
฿ 482.01 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ6 | ท่อเหล็ก One-Touch | [1/8] 1/8 (IN) | ไอเสียอิสระ | แบบตรง B | 1/8 | - | ø 6 | - | ||
฿ 512.18 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | - | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 (IN) | - | Nipple | 1/8 | 1/8 | - | - | ||
฿ 584.43 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | - | [Rc (R)] R | [1/4] 1/4 (IN) | - | Nipple | 1/4 | 1/4 | - | - | ||
฿ 372.00 | AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ6 | ท่อเหล็ก One-Touch | - | ไอเสียอิสระ | แบบยูเนี่ยนตรง | - | - | ø 6 | ø 6 | ||
฿ 390.00 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ6 | ท่อเหล็ก One-Touch | - | - | แบบยูเนี่ยนตรง | - | - | ø 6 | ø 6 | ||
฿ 399.00 | AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ8 | ท่อเหล็ก One-Touch | - | ไอเสียอิสระ | แบบยูเนี่ยนตรง | - | - | ø 8 | ø 8 | ||
฿ 473.57 | AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ8 | ท่อเหล็ก One-Touch | - | - | แบบยูเนี่ยนตรง | - | - | ø 8 | ø 8 | ||
฿ 516.11 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ10 | ท่อเหล็ก One-Touch | - | - | แบบยูเนี่ยนตรง | - | - | ø 10 | ø 10 | ||
฿ 549.23 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ12 | ท่อเหล็ก One-Touch | - | ไอเสียอิสระ | แบบยูเนี่ยนตรง | - | - | ø 12 | ø 10 | ||
฿ 549.70 | AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ12 | ท่อเหล็ก One-Touch | - | ไอเสียอิสระ | แบบยูเนี่ยนตรง | - | - | ø 12 | ø 12 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | จำนวนตำแหน่งและ ฟังก์ชั่น วาล์ว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | การสลับการทำงาน | ลูกบิด |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทและทิศทางของท่อประปา | ตรงด้านข้าง | วิธีการติดตั้ง | พื้นผิว ด้านข้าง | กลไก ถือครอง | ด้วย กลไก ถือครอง |
สีของส่วนการดำเนินการ | สีน้ำเงิน | สเปค | มาตรฐาน | ตัวเลือกของ กลไก ถือครอง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง