1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ควบคุม แอร์วาล์ว TAC2 ชนิดปุ่มกด

อุปกรณ์ควบคุม แอร์วาล์ว TAC2 ชนิดปุ่มกด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,365.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วาล์วควบคุมด้วยมือสำหรับการสร้างและควบคุมวงจรนิวเมติกส์อย่างง่าย
[คุณสมบัติ]
· มีให้เลือกทั้งแบบระบายความดันในตัว และไม่ระบายความดันในตัว (กึ่งมาตรฐาน) โดยมีการออกแบบที่กะทัดรัด
· ทำให้การสร้างและควบคุมวงจรนิวเมติกส์เป็นเรื่องง่าย และสามารถลดขนาดของอุปกรณ์เชิงกลที่ใช้ได้
· สามารถใช้วาล์วพื้นฐานและแอคชูเอเตอร์ร่วมกันได้
[การใช้งาน]
· สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์นิวเมติกส์ และไลน์การผลิตในหลากหลายอุตสาหกรรม

รหัสสินค้า
31P
41P
41PP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพอร์ต จำนวนตำแหน่งและฟังก์ชั่นวาล์ว ประเภทและทิศทางของท่อประปา กลไกการถือ

฿ 1,365.00

SPECIAL TYPE VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3- พอร์ตเชื่อมต่อสามัญถึง 2 ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด เปิดตรงด้านล่าง-

฿ 1,852.50

STANDARD TYPE VALVE 1 ชิ้น 8 วัน 5- พอร์ตเชื่อมต่อไอเสีย 2 ตำแหน่งตรงด้านข้าง-

฿ 2,253.33

SPECIAL TYPE VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5- พอร์ตเชื่อมต่อไอเสีย 2 ตำแหน่งตรงด้านข้างด้วย กลไก ถือครอง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง บล็อค ประเภทแนวตั้ง การสลับการทำงาน ปุ่มกด ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก Rc (R)
ขนาดเกลียวของท่อ 1/8 พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล(ตารางมิลลิเมตร) 5.5 วิธีการติดตั้ง แผงม้า
ประเภท สวิตช์กด หัว แบนยาว วิธีไอเสีย ไอเสียอิสระ สีของส่วนการดำเนินการ เงิน
ตัวเลือกของ กลไก ถือครอง ไม่มี