(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เทียบเท่ากับลิมิตสวิตช์ขนาดเล็กสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า วาล์วสามทางสำหรับควบคุมลมซึ่งทำงานด้วยการตรวจจับทางกล *ข้อมูล CAD สำหรับซีรีส์นี้กำลังได้รับการแก้ไข โปรดรอจนกว่าการแก้ไขจะเสร็จสิ้น
[คุณสมบัติ]
· เทียบเท่าลิมิตสวิตช์ขนาดเล็กสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและเป็นวาล์วสามทางสำหรับควบคุมลมซึ่งทำงานด้วยการตรวจจับทางกล
· รูเชื่อมต่อ: Rc1/4
รหัสสินค้า |
---|
MM-00-RAA |
MM-00-RAB |
MM-01-RAE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล (mm2) | ประเภท แขนร็อด | แรงผลักดัน (เมื่อ 0.5 mpa) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,254.07 | CKD | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 2.5 | [อื่น ๆ] การปรับ รูปทรง ก้านโยก โรเลอร์ | 4.5 | ||
฿ 2,864.06 | CKD | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 2.5 | [อื่น ๆ] รูปทรง ก้านโยก | 9.8 | ||
฿ 3,449.33 | CKD | 1 ชิ้น | 60 วัน | φ4 | ท่อเหล็ก One-Touch | - | 1.6 | เหล็กลวด | 1.3 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ประเภท ไมโครสวิตช์ | จำนวนพอร์ต | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | จำนวนการเปลี่ยนตำแหน่ง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด |
---|---|---|---|---|---|
การสลับการทำงาน | คัน แขน | ประเภทและทิศทางของท่อประปา | ตรงด้านล่าง | การรักษาสถานะการทำงาน | สปริง กลับ ตำแหน่ง 2 |
การป้องกันการเลี้ยงฝุ่น | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง