1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

วาล์วสี่พอร์ท สวิตชิ่งวาล์วควบคุมด้วยมือ HSV

วาล์วสี่พอร์ท สวิตชิ่งวาล์วควบคุมด้วยมือ HSV
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,743.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิตชิ่งวาล์วควบคุมด้วยมือ ซีรีส์ HSV นี้เป็นวาล์ว 4 พอร์ทที่ใช้ระบบสไลด์วาล์วในส่วนวาล์วหลัก เหมาะสำหรับกระบอกลมที่ใช้งานตั้งแต่ ⌀20 ถึง ⌀160
[คุณสมบัติ]
· ใช้งานง่ายด้วยแรงเสียดทานสไลด์ต่ำ
· แบบมาตรฐาน (Rc1/4, 3/8, 1/2, 3/4)

รหัสสินค้า
HSVC2-8-4HSALE
HSVC2-8-4V
HSVC2-10-4H
HSVC2-10-4V
HSVC2-15-4H
HSVC2-15-4V
HSVC2-20-4H
HSVO2-8-4H
HSVO2-8-4V
HSVO2-10-4H
HSVO2-10-4V
HSVO2-15-4H
HSVO2-15-4V
HSVO2-20-4H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนการเปลี่ยนตำแหน่ง ขนาดเกลียวของท่อ ประเภทและทิศทางของท่อประปา พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล
(ตารางมิลลิเมตร)

฿ 2,743.04

฿ 2,410.31

MANUALSWITCHINGVALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3 ตำแหน่ง ปิดศูนย์กลาง1/4ตรงด้านข้าง36

฿ 3,167.30

TOTAL AIR SYSTEMS 1 ชิ้น 60 วัน 3 ตำแหน่ง ปิดศูนย์กลาง1/4ตรงด้านล่าง36

฿ 2,743.04

MANUAL SWITCHING VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 3 ตำแหน่ง ปิดศูนย์กลาง3/8ตรงด้านข้าง51

฿ 2,944.73

TOTAL AIR SYSTEMS 1 ชิ้น 20 วัน 3 ตำแหน่ง ปิดศูนย์กลาง3/8ตรงด้านล่าง51

฿ 2,950.36

MANUAL SWITCHING VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 3 ตำแหน่ง ปิดศูนย์กลาง1/2ตรงด้านข้าง50

฿ 2,944.73

TOTAL AIR SYSTEMS 1 ชิ้น 20 วัน 3 ตำแหน่ง ปิดศูนย์กลาง1/2ตรงด้านล่าง50

฿ 4,275.91

MANUAL SWITCHING VALVE 1 ชิ้น 11 วัน 3 ตำแหน่ง ปิดศูนย์กลาง3/4ตรงด้านข้าง51.5

฿ 2,743.04

MANUAL SWITCHING VALVE 1 ชิ้น 11 วัน ศูนย์ไอเสีย 3 ตำแหน่ง1/4ตรงด้านข้าง7.5

฿ 2,944.73

TOTAL AIR SYSTEMS 1 ชิ้น 20 วัน ศูนย์ไอเสีย 3 ตำแหน่ง1/8ตรงด้านล่าง36

฿ 2,743.04

MANUAL SWITCHING VALVE 1 ชิ้น 11 วัน ศูนย์ไอเสีย 3 ตำแหน่ง3/8ตรงด้านข้าง51

฿ 3,167.30

TOTAL AIR SYSTEMS 1 ชิ้น 60 วัน ศูนย์ไอเสีย 3 ตำแหน่ง3/8ตรงด้านล่าง51

฿ 2,950.36

MANUAL SWITCHING VALVE 1 ชิ้น 60 วัน ศูนย์ไอเสีย 3 ตำแหน่ง1/2ตรงด้านข้าง50

฿ 3,167.30

TOTAL AIR SYSTEMS 1 ชิ้น 60 วัน ศูนย์ไอเสีย 3 ตำแหน่ง1/2ตรงด้านล่าง50

฿ 4,599.10

MANUAL SWITCHING VALVE 1 ชิ้น 60 วัน ศูนย์ไอเสีย 3 ตำแหน่ง3/4ตรงด้านข้าง51.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง บล็อค ประเภทแนวนอน จำนวนพอร์ต 4- พอร์ตเชื่อมต่อ การสลับการทำงาน ก้านโยก ธรรมดา
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก Rc การรักษาสถานะการทำงาน โฮลดิ้ง การป้องกันการเลี้ยงฝุ่น ไม่มี