(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ช่องทางไหลแนวตรงด้วยพื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพขนาดใหญ่
· ใช้เรซิ่นไม่ลามไฟเป็นมาตรฐาน (เทียบเท่ามาตรฐาน UL94 V-0)
· สามารถติดตั้งที่แมนิโฟล์ดได้ด้วยตัวยึดเสริม
· มีจำหน่ายทั้งวาล์ว 2 พอร์ท และวาล์ว 3 พอร์ท
[การใช้งาน]
· สามารถเปิดและปิดความดันลมที่จ่ายให้อุปกรณ์นิวเมติกส์
· วาล์วที่ควบคุมด้วยมือ
รหัสสินค้า |
---|
3QV-6A-06 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล (ตารางมิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ ด้านข้าง | เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ ด้านนอก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 399.16 | 3-PORT VALVE QUICK VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | φ6 | [Rc (R)] R | 1/8 | 9.3 | R1/8 | ø 6 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | จำนวนพอร์ต | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | จำนวนการเปลี่ยนตำแหน่ง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด |
---|---|---|---|---|---|
การสลับการทำงาน | ลูกบิด | ประเภทและทิศทางของท่อประปา | ตรงด้านข้าง | การรักษาสถานะการทำงาน | โฮลดิ้ง |
การป้องกันการเลี้ยงฝุ่น | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3QV-6A-06 ในชุด วาล์วสามพอร์ท ควิกวาล์ว
รหัสสินค้า |
---|
3QV-06-6A |
3QV-06-8A |
3QV-08-08 |
3QV-6A-6A |
3QV-8A-06 |
3QV-8A-08S |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล (ตารางมิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ ด้านข้าง | เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ ด้านนอก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 399.16 | 1 ชิ้น | 60 วัน | φ6 | [Rc (R)] R | 1/8 | 9.3 | ø 6 | R1/8 | ||
฿ 407.85 | 1 ชิ้น | 60 วัน | φ6 | [Rc (R)] R | 1/4 | 9.3 | ø 6 | R1/4 | ||
฿ 385.06 | 1 ชิ้น | 3 วัน | φ8 | ท่อเหล็ก One-Touch | - | 17.5 | ø 8 | ø 8 | ||
฿ 433.88 | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [Rc (R)] R | 1/8 | 9.5 | R1/8 | R1/8 | ||
฿ 407.85 | 1 ชิ้น | 60 วัน | φ6 | [Rc (R)] R | 1/4 | 9.3 | R1/4 | ø 6 | ||
฿ 381.39 | 1 ชิ้น | 11 วัน | φ8 | [Rc (R)] R | 1/4 | 10.2 | R1/4 | ø 8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง