1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วสองพอร์ท ควิกวาล์ว

วาล์วสองพอร์ท ควิกวาล์ว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 341.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ช่องทางไหลแนวตรงด้วยพื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพขนาดใหญ่
· ใช้เรซิ่นไม่ลามไฟเป็นมาตรฐาน (เทียบเท่ามาตรฐาน UL94 V-0)
· สามารถติดตั้งที่แมนิโฟล์ดได้ด้วยตัวยึดเสริม
· มีจำหน่ายทั้งวาล์ว 2 พอร์ท และวาล์ว 3 พอร์ท
[การใช้งาน]
· สามารถเปิดและปิดความดันลมที่จ่ายให้อุปกรณ์นิวเมติกส์
· วาล์วที่ควบคุมด้วยมือ

รหัสสินค้า
2QV-04-04
2QV-04-04-P70
2QV-04-6A
2QV-04-6A-P70
2QV-06-06
2QV-06-06-P70
2QV-06-6A
2QV-06-6A-P70
2QV-06-8A
2QV-06-8A-P70
2QV-08-08-P70
2QV-08-10A
2QV-08-10A-P70
2QV-08S-08S
2QV-08S-08S-P70
2QV-08S-8A
2QV-08S-8A-P70
2QV-6A-04
2QV-6A-04-P70
2QV-6A-06
2QV-6A-06-P70
2QV-6A-6A
2QV-6A-6A-P70
2QV-8A-06
2QV-8A-06-P70
2QV-8A-08S
2QV-8A-08S-P70
2QV-8A-8A
2QV-8A-8A-P70
2QV-10-10
2QV-10-10-P70
2QV-10-10A
2QV-10-10A-P70
2QV-10-15A
2QV-10-15A-P70
2QV-10A-08
2QV-10A-08-P70
2QV-10A-10
2QV-10A-10-P70
2QV-10A-10A
2QV-10A-10A-P70
2QV-12-12
2QV-12-12-P70
2QV-12-15A
2QV-12-15A-P70
2QV-15A-10
2QV-15A-10-P70
2QV-15A-12
2QV-15A-12-P70
2QV-15A-15A
2QV-15A-15A-P70
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล
(ตารางมิลลิเมตร)
การป้องกันการเลี้ยงฝุ่น เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ ด้านข้าง เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ ด้านนอก

฿ 341.04

2-PORT VALVE QUICK VALVE 1 ชิ้น 11 วัน φ4ท่อเหล็ก One-Touch-4.2ไม่มีø 4ø 4

฿ 650.82

2-PORT VALVE QUICK VALVE 1 ชิ้น 60 วัน φ4ท่อเหล็ก One-Touch-4.2การป้องกันฝุ่นละอองø 4ø 4

฿ 399.16

2-PORT VALVE QUICK VALVE 1 ชิ้น 60 วัน φ4[Rc (R)] R1/83.5ไม่มีø 41/8

฿ 707.22

2-PORT VALVE QUICK VALVE 1 ชิ้น 60 วัน φ4[Rc (R)] R1/83.5การป้องกันฝุ่นละอองø 41/8

฿ 341.04

2-PORTVALVEQUICKVALVE 1 ชิ้น 3 วัน φ6ท่อเหล็ก One-Touch-9.3ไม่มีø 6ø 6

฿ 605.09

2-PORT VALVE QUICK VALVE 1 ชิ้น 20 วัน φ6ท่อเหล็ก One-Touch-9.3การป้องกันฝุ่นละอองø 6ø 6

฿ 399.16

2-PORT VALVE QUICK VALVE 1 ชิ้น 60 วัน φ6[Rc (R)] R1/89.3ไม่มีø 6R1/8

฿ 707.22

2-PORT VALVE QUICK VALVE 1 ชิ้น 60 วัน φ6[Rc (R)] R1/49.3การป้องกันฝุ่นละอองø 6R1/8

฿ 407.85

2-PORT VALVE QUICK VALVE 1 ชิ้น 60 วัน φ6[Rc (R)] R1/49.3ไม่มีø 6R1/4

฿ 724.58

2-PORT VALVE QUICK VALVE 1 ชิ้น 60 วัน φ6[Rc (R)] R1/49.3การป้องกันฝุ่นละอองø 6R1/4

฿ 733.25

2-PORT VALVE QUICK VALVE 1 ชิ้น 60 วัน φ8ท่อเหล็ก One-Touch-17.5การป้องกันฝุ่นละอองø 8ø 8

฿ 451.24

2-PORT VALVE QUICK VALVE 1 ชิ้น 60 วัน φ8[Rc (R)] R3/815.8ไม่มีø 8R3/8

฿ 798.33

2-PORT VALVE QUICK VALVE 1 ชิ้น 60 วัน φ8[Rc (R)] R3/815.8การป้องกันฝุ่นละอองø 8R3/8

฿ 341.04

2-PORTVALVEQUICKVALVE 1 ชิ้น 3 วัน φ8ท่อเหล็ก One-Touch-10.2ไม่มีø 8ø 8

฿ 650.82

2-PORT VALVE QUICK VALVE 1 ชิ้น 60 วัน φ8ท่อเหล็ก One-Touch-10.2การป้องกันฝุ่นละอองø 8ø 8

฿ 407.85

2-PORT VALVE QUICK VALVE 1 ชิ้น 60 วัน φ8[Rc (R)] R1/410.2ไม่มีø 8R1/4

฿ 724.58

2-PORT VALVE QUICK VALVE 1 ชิ้น 60 วัน φ8[Rc (R)] R1/410.2การป้องกันฝุ่นละอองø 8R1/4

฿ 399.16

2-PORT VALVE QUICK VALVE 1 ชิ้น 60 วัน φ4[Rc (R)] R1/84.2ไม่มีR1/8ø 4

฿ 707.22

2-PORT VALVE QUICK VALVE 1 ชิ้น 60 วัน φ4[Rc (R)] R1/84.2การป้องกันฝุ่นละอองR1/8ø 4

฿ 399.16

2-PORT VALVE QUICK VALVE 1 ชิ้น 60 วัน φ6[Rc (R)] R1/89.3ไม่มีR1/8ø 6

฿ 707.22

2-PORT VALVE QUICK VALVE 1 ชิ้น 60 วัน φ6[Rc (R)] R1/89.3การป้องกันฝุ่นละอองR1/8ø 6

฿ 433.88

2-PORT VALVE QUICK VALVE 1 ชิ้น 60 วัน -[Rc (R)] R1/89.5ไม่มีR1/8R1/8

฿ 772.30

2-PORT VALVE QUICK VALVE 1 ชิ้น 60 วัน -[Rc (R)] R1/89.5การป้องกันฝุ่นละออง1/81/8

฿ 407.85

2-PORT VALVE QUICK VALVE 1 ชิ้น 60 วัน φ6[Rc (R)] R1/49.3ไม่มีR1/4ø 6

฿ 724.58

2-PORT VALVE QUICK VALVE 1 ชิ้น 60 วัน φ6[Rc (R)] R1/49.3การป้องกันฝุ่นละอองR1/4ø 6

฿ 407.85

2-PORT VALVE QUICK VALVE 1 ชิ้น 60 วัน φ8[Rc (R)] R1/410.2ไม่มีR1/4ø 8

฿ 724.58

2-PORT VALVE QUICK VALVE 1 ชิ้น 60 วัน φ8[Rc (R)] R1/410.2การป้องกันฝุ่นละอองR1/4ø 8

฿ 451.24

2-PORT VALVE QUICK VALVE 1 ชิ้น 60 วัน -[Rc (R)] R1/49.5ไม่มีR1/4R1/4

฿ 798.33

2-PORT VALVE QUICK VALVE 1 ชิ้น 60 วัน -[Rc (R)] R1/49.5การป้องกันฝุ่นละออง1/41/4

฿ 385.06

2-PORTVALVEQUICKVALVE 1 ชิ้น 3 วัน φ10ท่อเหล็ก One-Touch-22.5ไม่มีø 10ø 10

฿ 733.25

2-PORT VALVE QUICK VALVE 1 ชิ้น 60 วัน φ10ท่อเหล็ก One-Touch-22.5การป้องกันฝุ่นละอองø 10ø 10

฿ 451.24

2-PORT VALVE QUICK VALVE 1 ชิ้น 60 วัน φ10[Rc (R)] R3/821.4ไม่มีø 10R3/8

฿ 798.33

2-PORT VALVE QUICK VALVE 1 ชิ้น 60 วัน φ10[Rc (R)] R3/821.4การป้องกันฝุ่นละอองø 10R3/8

฿ 477.27

2-PORT VALVE QUICK VALVE 1 ชิ้น 60 วัน φ10[Rc (R)] R1/221.4ไม่มีø 10R1/2

฿ 846.06

2-PORT VALVE QUICK VALVE 1 ชิ้น 60 วัน φ10[Rc (R)] R1/221.4การป้องกันฝุ่นละอองø 10R1/2

฿ 451.24

2-PORT VALVE QUICK VALVE 1 ชิ้น 60 วัน φ8[Rc (R)] R3/816.3ไม่มีR3/8ø 8

฿ 798.33

2-PORT VALVE QUICK VALVE 1 ชิ้น 60 วัน φ8[Rc (R)] R3/816.3การป้องกันฝุ่นละอองR3/8ø 8

฿ 451.24

2-PORT VALVE QUICK VALVE 1 ชิ้น 60 วัน φ10[Rc (R)] R3/821.4ไม่มีR3/8ø 10

฿ 798.33

2-PORT VALVE QUICK VALVE 1 ชิ้น 60 วัน φ10[Rc (R)] R3/821.4การป้องกันฝุ่นละอองR3/8ø 10

฿ 498.96

2-PORT VALVE QUICK VALVE 1 ชิ้น 60 วัน -[Rc (R)] R3/821.4ไม่มีR3/8R3/8

฿ 885.10

2-PORT VALVE QUICK VALVE 1 ชิ้น 60 วัน -[Rc (R)] R3/821.4การป้องกันฝุ่นละออง3/83/8

฿ 385.06

2-PORT VALVE QUICK VALVE 1 ชิ้น 3 วัน φ12ท่อเหล็ก One-Touch-22.5ไม่มีø 12ø 12

฿ 682.09

2-PORT VALVE QUICK VALVE 1 ชิ้น 20 วัน φ12ท่อเหล็ก One-Touch-22.5การป้องกันฝุ่นละอองø 12ø 12

฿ 477.27

2-PORT VALVE QUICK VALVE 1 ชิ้น 60 วัน φ12[Rc (R)] R1/221.4ไม่มีø 12R1/2

฿ 846.06

2-PORT VALVE QUICK VALVE 1 ชิ้น 60 วัน φ12[Rc (R)] R1/221.4การป้องกันฝุ่นละอองø 12R1/2

฿ 477.27

2-PORT VALVE QUICK VALVE 1 ชิ้น 60 วัน φ10[Rc (R)] R1/221.4ไม่มีR1/2ø 10

฿ 846.06

2-PORT VALVE QUICK VALVE 1 ชิ้น 60 วัน φ10[Rc (R)] R1/221.4การป้องกันฝุ่นละอองR1/2ø 10

฿ 477.27

2-PORT VALVE QUICK VALVE 1 ชิ้น 60 วัน φ12[Rc (R)] R1/221.4ไม่มีR1/2ø 12

฿ 846.06

2-PORT VALVE QUICK VALVE 1 ชิ้น 60 วัน φ12[Rc (R)] R1/221.4การป้องกันฝุ่นละอองR1/2ø 12

฿ 546.69

2-PORT VALVE QUICK VALVE 1 ชิ้น 60 วัน -[Rc (R)] R1/221.4ไม่มีR1/2R1/2

฿ 967.55

2-PORT VALVE QUICK VALVE 1 ชิ้น 60 วัน -[Rc (R)] R1/221.4การป้องกันฝุ่นละออง1/21/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ชนิดข้อต่อสวมเร็ว จำนวนพอร์ต 2- พอร์ตเชื่อมต่อ จำนวนการเปลี่ยนตำแหน่ง 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด
การสลับการทำงาน ลูกบิด ประเภทและทิศทางของท่อประปา ตรงด้านข้าง การรักษาสถานะการทำงาน โฮลดิ้ง

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ใช้ในสุญญากาศได้ไหม?
ตอบ: ได้ เมื่อใช้ท่อยูรีเทน (U-95□□, NU-□□) ในสุญญากาศ ให้ใช้อินเสิร์ทริง