1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อส่วนโรตารี่ บล็อคโรตารี่แบบหลายวงจร

ท่อส่วนโรตารี่ บล็อคโรตารี่แบบหลายวงจร
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 33,061.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บล็อคโรตารี่แบบหลายวงจร เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่อจ่ายของชิ้นส่วนโรตารี่ เช่น โต๊ะล็อคตำแหน่งโรตารี่
[คุณสมบัติ]
· 1 บล็อค สามารถยึดได้ 4, 6 หรือ 8 วงจร

รหัสสินค้า
RB4-01
RB4-M5
RB6-M5
RB6-M6
RB8-M5
RB8-M6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด สายยาง ในด้านอินพุต
(มิลลิเมตร)
ขนาดของ สายยาง เอาต์พุต
(มิลลิเมตร)
จำนวนวงจร

฿ 33,972.14

FITTING 1 ชิ้น 13 วัน R1/8R1/84

฿ 33,061.15

FITTING 1 ชิ้น 13 วัน M5×0.8M5×0.84

฿ 38,167.71

FITTING 1 ชิ้น 14 วัน M5×0.8M5×0.86

฿ 38,163.16

FITTING 1 ชิ้น 14 วัน M6×1M6×16

฿ 63,570.05

FITTING 1 ชิ้น 13 วัน M5×0.8M5×0.88

฿ 63,568.53

FITTING 1 ชิ้น 14 วัน M6×1M6×18

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง บล็อคโรตารี่แบบหลายวงจร