(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Highly transportable type index unit. Advantages of the standard type: Size is suited to a wide range of high speed, high transportation. All-in-one unit that saves space, saves energy, and offers easy control. Helps to reduce the total cost.
● Examples of workpiece transfer units that can be selected for each scenario
● Dedicated inquiry form for selection support, demo machine rental is available.
Also accepting requests for document of various products.
Click here for the machine engineering inquiry form
รหัสสินค้า |
---|
X3014WB-C |
X3016WB-A |
X3016WB-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หมายเลขดัชนี | แรงดันไฟฟ้า (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 77,373.70 | MEG SLIM INDEXUNIT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 1 เฟส/ 3 เฟส 200 | ||
฿ 79,635.13 | MEG SLIM INDEXUNIT | 1 ชิ้น | 21 วัน | 6 | 1 เฟส 100 | ||
฿ 79,635.13 | MEG SLIM INDEXUNIT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 1 เฟส/ 3 เฟส 200 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง