(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับการหยิบและวาง ฯลฯ เนื่องจากมีน้ำหนักเบากว่าเมื่อเทียบกับซีรีส์ SH3 ตอบสนองได้ดีเยี่ยมพร้อมความปลอดภัยและน้ำหนักเบา
รหัสสินค้า |
---|
SHB-P04 |
SHB-P04-D |
SHB-P04-S |
SHB-P08 |
SHB-P08-D |
SHB-P08-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เปิด มิติ L1 (มิลลิเมตร) | แรงจับ (เมื่อ 0.5 mpa เมื่อปิด) (N) | สวิตช์ ปริมาณ (ชิ้น) | การ เอาต์พุต ของ สวิตช์ | หลอดไฟของ สวิตช์ | ความยาวของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า สำหรับ สวิตช์ (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,954.81 | PARALLEL GRIPPER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 4 | 19.6 | 0 | - | - | - | ||
฿ 15,713.33 | PARALLEL GRIPPER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | 19.6 | 2 | เอาต์พุต NPN Open Collector | ไฟ LED (ไฟเมื่อเปิดเครื่อง) | 1.5 | ||
฿ 14,337.09 | PARALLEL GRIPPER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | 19.6 | 1 | เอาต์พุต NPN Open Collector | ไฟ LED (ไฟเมื่อเปิดเครื่อง) | 1.5 | ||
฿ 14,063.11 | PARALLEL GRIPPER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6 | 30.4 | 0 | - | - | - | ||
฿ 16,863.50 | PARALLEL GRIPPER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 30.4 | 2 | เอาต์พุต NPN Open Collector | ไฟ LED (ไฟเมื่อเปิดเครื่อง) | 1.5 | ||
฿ 15,481.68 | PARALLEL GRIPPER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 30.4 | 1 | เอาต์พุต NPN Open Collector | ไฟ LED (ไฟเมื่อเปิดเครื่อง) | 1.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | วิธีการจับ | แทรกชนิดขนาน | จำนวนนิ้ว | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | ประเภท แบบเหลี่ยม | วิธีการใช้งาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติเปิด ประเภท) | มิติ ปิด L2(มิลลิเมตร) | 0 |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน | ฟังก์ชันเพิ่มเติม | อุปกรณ์รองรับท่อ ตลับลูกปืน/รองลื่น | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.3:: 0.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง