(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวจับลมสแตนเลสน้ำหนักเบาและมีขนาดเล็กมาก
รหัสสินค้า |
---|
CHM08BE02H |
CHM08BE03C |
CHM08BE03H |
CHM08BE04H |
CHM08BE05C |
CHM08BE06H |
CHM08BE07C |
CHM08BE08H |
CHM11BE06C |
CHM11BE06H |
CHM11BE08C |
CHM11BE08H |
CHM11BE10C |
CHM11BE10H |
CHM11BE12C |
CHM11BE12H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงจับ (เมื่อเปิด 0.5 mpa) (N) | แรงจับ (เมื่อ 0.5 mpa เมื่อปิด) (N) | รูปทรง นิ้วกริป มือจับชิ้นงาน | ขนาด ความกว้างของร่อง (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูงาน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,517.42 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0.08 | 0.08 | สำหรับชิ้นงานทรงรูกลม | - | 2 to 3 | ||
฿ 4,517.42 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0.08 | 0.08 | สำหรับชิ้นงานทรงร่อง | 3 to 5 | - | ||
฿ 4,517.42 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0.08 | 0.08 | สำหรับชิ้นงานทรงรูกลม | - | 3 to 4 | ||
฿ 4,517.42 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0.08 | 0.08 | สำหรับชิ้นงานทรงรูกลม | - | 4 to 6 | ||
฿ 4,517.42 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0.08 | 0.08 | สำหรับชิ้นงานทรงร่อง | 5 to 7 | - | ||
฿ 4,517.42 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0.08 | 0.08 | สำหรับชิ้นงานทรงรูกลม | - | 6 to 8 | ||
฿ 4,517.42 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0.08 | 0.08 | สำหรับชิ้นงานทรงร่อง | 7 to 9 | - | ||
฿ 4,517.42 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0.08 | 0.08 | สำหรับชิ้นงานทรงรูกลม | - | 8 to 10 | ||
฿ 5,253.21 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0.20 | 0.20 | สำหรับชิ้นงานทรงร่อง | 6 to 8 | - | ||
฿ 5,253.21 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0.20 | 0.20 | สำหรับชิ้นงานทรงรูกลม | - | 6 to 8 | ||
฿ 5,253.21 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0.20 | 0.20 | สำหรับชิ้นงานทรงร่อง | 8 to 10 | - | ||
฿ 5,253.21 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0.20 | 0.20 | สำหรับชิ้นงานทรงรูกลม | - | 8 to 10 | ||
฿ 5,253.36 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0.20 | 0.20 | สำหรับชิ้นงานทรงร่อง | 10 to 12 | - | ||
฿ 5,253.36 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0.20 | 0.20 | สำหรับชิ้นงานทรงรูกลม | - | 10 to 12 | ||
฿ 5,253.21 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0.20 | 0.20 | สำหรับชิ้นงานทรงร่อง | 12 to 14 | - | ||
฿ 5,253.36 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0.20 | 0.20 | สำหรับชิ้นงานทรงรูกลม | - | 12 to 14 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | วิธีการจับ | ประเภทการเปิด สวิง | จำนวนนิ้ว | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | รูปทรง ทรงกระบอก | วิธีการใช้งาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (ปกติปิด) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน |
ฟังก์ชันเพิ่มเติม | ไม่ | กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่ | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.2:: 0.7 |
รูปทรง โฮลเดอร์ ติด | ชนิดบล็อกพร้อมหัวจับลอยทิศทางขนาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง