1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวจับเปิด, ชนิดติดตั้งแผงยึดแบบลอย, ทิศทางของหัวจับตั้งฉาก

หัวจับเปิด, ชนิดติดตั้งแผงยึดแบบลอย, ทิศทางของหัวจับตั้งฉาก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,976.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· หัวจับ ลม สเตนเลส น้ำหนักเบา ขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษ · หัวจับ ก้านโยก วาล์วปรกติปิด

รหัสสินค้า
CHM08BD02H
CHM08BD03C
CHM08BD03H
CHM08BD04H
CHM08BD05C
CHM08BD06H
CHM08BD07C
CHM08BD08H
CHM11BD06C
CHM11BD06H
CHM11BD08C
CHM11BD08H
CHM11BD10C
CHM11BD10H
CHM11BD12C
CHM11BD12H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงจับ (เมื่อเปิด 0.5 mpa)
(N)
แรงจับ (เมื่อ 0.5 mpa เมื่อปิด)
(N)
รูปทรง นิ้วกริป มือจับชิ้นงาน ขนาด ความกว้างของร่อง
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูงาน
(มิลลิเมตร)

฿ 3,976.84

ROBOT PARTS 1 ชิ้น 9 วัน 0.080.08สำหรับชิ้นงานทรงรูกลม-2 to 3

฿ 3,976.84

ROBOT PARTS 1 ชิ้น 9 วัน 0.080.08สำหรับชิ้นงานทรงร่อง3 to 5-

฿ 3,976.84

ROBOT PARTS 1 ชิ้น 9 วัน 0.080.08สำหรับชิ้นงานทรงรูกลม-3 to 4

฿ 3,976.84

ROBOT PARTS 1 ชิ้น 9 วัน 0.080.08สำหรับชิ้นงานทรงรูกลม-4 to 6

฿ 3,976.84

ROBOT PARTS 1 ชิ้น 9 วัน 0.080.08สำหรับชิ้นงานทรงร่อง5 to 7-

฿ 3,976.84

ROBOT PARTS 1 ชิ้น 9 วัน 0.080.08สำหรับชิ้นงานทรงรูกลม-6 to 8

฿ 3,976.84

ROBOT PARTS 1 ชิ้น 9 วัน 0.080.08สำหรับชิ้นงานทรงร่อง7 to 9-

฿ 3,976.84

ROBOT PARTS 1 ชิ้น 9 วัน 0.080.08สำหรับชิ้นงานทรงรูกลม-8 to 10

฿ 4,940.90

ROBOT PARTS 1 ชิ้น 9 วัน 0.200.20สำหรับชิ้นงานทรงร่อง6 to 8-

฿ 4,940.90

ROBOT PARTS 1 ชิ้น 9 วัน 0.200.20สำหรับชิ้นงานทรงรูกลม-6 to 8

฿ 4,940.90

ROBOT PARTS 1 ชิ้น 9 วัน 0.200.20สำหรับชิ้นงานทรงร่อง8 to 10-

฿ 4,940.90

ROBOT PARTS 1 ชิ้น 9 วัน 0.200.20สำหรับชิ้นงานทรงรูกลม-8 to 10

฿ 4,940.90

ROBOT PARTS 1 ชิ้น 9 วัน 0.200.20สำหรับชิ้นงานทรงร่อง10 to 12-

฿ 4,940.90

ROBOT PARTS 1 ชิ้น 11 วัน 0.200.20สำหรับชิ้นงานทรงรูกลม-10 to 12

฿ 4,940.90

ROBOT PARTS 1 ชิ้น 9 วัน 0.200.20สำหรับชิ้นงานทรงร่อง12 to 14-

฿ 4,940.90

ROBOT PARTS 1 ชิ้น 9 วัน 0.200.20สำหรับชิ้นงานทรงรูกลม-12 to 14

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวเครื่อง หลัก วิธีการจับ ประเภทการเปิด สวิง จำนวนนิ้ว 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น
รูปทรง รูปทรง ทรงกระบอก วิธีการใช้งาน ประเภทการแสดงเดี่ยว (ปกติปิด) สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน
ฟังก์ชันเพิ่มเติม ไม่ กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ไม่ ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.2:: 0.7
รูปทรง โฮลเดอร์ ติด ชนิด อุปกรณ์ติดตั้งตู้ พร้อมทิศทาง หัวจับ ลอยตั้งฉาก