(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· หัวจับลมสแตนเลสน้ำหนักเบาและมีขนาดเล็กมาก
· จับยึดได้มั่นคงด้วยสต๊อปเปอร์หยุดงาน
· ชนิดลอยตัวสามารถใช้สต๊อปเปอร์หยุดงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันความเสียที่เกิดจากแรงขับ
· ทรงกรงเล็บ: ชนิด K มีช่องว่างกรงเล็บตามธรรมชาติ
· ไม่ต้องกังวลเรื่องการเยื้องศูนย์ด้วยการจัดตำแหน่ง R
ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | วิธีการจับ | แทรกประเภท สวิง | จำนวนนิ้ว | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | รูปทรง ทรงกระบอก | วิธีการใช้งาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติเปิด) | มุม ปิดของนิ้ว A2(องศา) | 9 |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน | ฟังก์ชันเพิ่มเติม | ไม่ | กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่ |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.2:: 0.7 | รูปทรง โฮลเดอร์ ติด | ชนิดติดตั้งพาแนล | รูปทรง นิ้วกริป มือจับชิ้นงาน | การจัดตำแหน่ง R วิธีการติดตั้งสกรู 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง