(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบที่กะทัดรัดทำให้ประหยัดพื้นที่ น้ำหนักลดลง และรอบสูง
· มีชนิดพลาสติกที่น้ำหนักลดลงและชนิดดายคาสที่มีความทนทานเป็นเลิศ
· ชนิดที่มีเซ็นเซอร์สามารถเลื่อนในแนวนอนได้โดยใช้สวิตช์ที่อยู่ใกล้เคียง
· สามารถยืนยันการทำงานและแคลมป์ยึดด้วยสายตาได้ด้วยไฟ LED ที่กะพริบ หากมีการปรับให้เข้ากับชิ้นงาน
· สำหรับชนิดที่มีฟิงเกอร์ ไม่ต้องสร้างอุปกรณ์เสริม
· เหมาะสำหรับนำสินค้าพลาสติกขึ้นรูปออก (แกนม้วนสาย)
ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | วิธีการจับ | แทรกประเภท สวิง | จำนวนนิ้ว | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | ประเภท แบบเหลี่ยม | วิธีการใช้งาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติเปิด) | มุม เปิดนิ้ว A1(องศา) | 32 |
มุม ปิดของนิ้ว A2(องศา) | 0 | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน | ฟังก์ชันเพิ่มเติม | ไม่ |
กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่ | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.2:: 0.6 | วัสดุ ของ ตัวเครื่อง | พลาสติก |
เหล็กยึด | ไม่มี | เซนเซอร์ | ไม่มี | ตัวเลือกนิ้ว | พร้อมเครื่องมือฟิงเกอร์ |
พื้นที่หน้าตัดทรง กระบอกสูบ(ตารางเซนติเมตร) | 4.3 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HC20BPX ในชุด มือจับชิ้นงาน, หัวจับก้านโยก HARMO พร้อมเครื่องมือฟิงเกอร์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง