1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MEPAC Floating Type

AIR CHUCK PARALLEL TYPE

MEPAC Floating Type
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 30,242.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เพิ่มความปลอดภัยในการชนกันด้วยกลไกแบบลอยตัว การจัดหาและการตรวจจับพร้อมกันโดยการเพิ่มเซ็นเซอร์

รหัสสินค้า
X9560FL-NO-FS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 30,242.00

AIR CHUCK PARALLEL TYPE 1 ชิ้น 15 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวเครื่อง หลัก วิธีการจับ แทรกชนิดขนาน จำนวนนิ้ว 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น
รูปทรง รูปแบบพิเศษ วิธีการใช้งาน การแสดงเดี่ยว เปิด มิติ L1(มิลลิเมตร) 4
มิติ ปิด L2(มิลลิเมตร) 0 สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน ฟังก์ชันเพิ่มเติม ไม่
กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ไม่ ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.3:: 0.5 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 4
สวิตช์ลูกลอย มี ตัวเลือกนิ้ว ไม่มี ปริมาณ เซนเซอร์ 1
สเปค เซนเซอร์ ไม่มี เซนเซอร์ ตรวจจับ ตำแหน่ง ลอยตัว FLS-01 เซนเซอร์ ตรวจจับปลายเปิดแบบนิ้ว CS101-A(TAIYO)
แผ่นพับชนิดเปิดปิด แบบปกติเปิด บานพับบานพับ มาตรฐาน ตัวเลือกแอร์ พอร์ตเชื่อมต่อ พอร์ตมาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน X9560FL-NO-FS ในชุด MEPAC Floating Type