(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อร่วม เดี่ยวสำหรับ กระบอกสูบ SSD
รหัสสินค้า |
---|
SSD-FB-50 |
SSD-I2-12 |
SSD-I2-16 |
SSD-I2-20 |
SSD-I2-25 |
SSD-I2-32 |
SSD-I2-50 |
SSD-I-16 |
SSD-I-20 |
SSD-I-32 |
SSD-I-40 |
SSD-I-50 |
SSD-I-63 |
SSD-I-80 |
SSD-I-100 |
SSD-I-125 |
SSD-I-160 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด เกลียว M (มิลลิเมตร) | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) | บังคับ สายยาง ID (มม.) | ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 407.85 | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | - | 50 | หัว ท้าย ชนิดหน้าแปลน | ||
฿ 156.19 | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 60 วัน | M5 | 0.8 | 12 | ขนาดเล็ก | ||
฿ 156.19 | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 60 วัน | M6 | 1 | 16 | ขนาดเล็ก | ||
฿ 338.42 | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 60 วัน | M8 | 1.25 | 20 | ขนาดเล็ก | ||
฿ 310.45 ฿ 289.18 | CKD SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M10 | 1.25 | 25 | ขนาดเล็ก | ||
฿ 368.79 | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 60 วัน | M14 | 1.5 | 32 | ขนาดเล็ก | ||
฿ 399.16 | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 60 วัน | M18 | 1.5 | 50 | ขนาดเล็ก | ||
฿ 156.19 | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 60 วัน | M6 | - | 16 | มาตรฐาน | ||
฿ 338.42 | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 60 วัน | M8 | - | 20 | มาตรฐาน | ||
฿ 338.42 | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 60 วัน | M14 | 1.5 | 32 | มาตรฐาน | ||
฿ 399.16 | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 60 วัน | M14 | 1.5 | 40 | มาตรฐาน | ||
฿ 399.16 | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 60 วัน | M18 | 1.5 | 50 | มาตรฐาน | ||
฿ 399.16 | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 60 วัน | M18 | 1.5 | 63 | มาตรฐาน | ||
฿ 633.46 | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 60 วัน | M22 | 1.5 | 80 | มาตรฐาน | ||
฿ 924.16 | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 60 วัน | M26 | 1.5 | 100 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,063.00 | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 60 วัน | M30 | 1.5 | 125, 140 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,648.73 | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 60 วัน | M36 | 1.5 | 160 | มาตรฐาน |
กำลังโหลด …
ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อ | ข้อต่อ เดียวปิ๊น | วิธีการติดตั้ง | เกลียวใน | รวม อุปกรณ์เสริม | Non-รวม |
---|---|---|---|---|---|
ชุด กระบอกสูบ บังคับ | SSD |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง