(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
- ข้อต่ออุปกรณ์ต่อร่วมสำหรับ SSD2 ข้อต่อยึดแบบเดี่ยว
- รหัสรุ่น SSD2-I เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เสริม CKD
- ประเภท: ข้อต่ออุปกรณ์ต่อร่วมเคลวิสแบบเดี่ยว
- ขนาดเกลียว(M): 5, 6, 8ตัวยึด, 10, 14, 18, 22 และ 26 mm
- ระยะห่างระหว่างเกลียว : 0.8, 1 ,1.25 และ 1.5 mm
- ขนาดรูกระบอก:12, 16 ,20, 25, 32-40, 50-63, 80 และ 100 mm
- วิธีการติดตั้ง SSD2-I: เกลียวใน
- วิธีการเลือกและสั่งซื้อข้อต่อสลักเพื่อใช้งาน โปรดตรวจสอบกับคู่มือตารางสินค้าของCKD และ MISUMI
รหัสสินค้า |
---|
SSD2-I-12 |
SSD2-I-16 |
SSD2-I-20 |
SSD2-I-25 |
SSD2-I-32 |
SSD2-I-50 |
SSD2-I-80 |
SSD2-I-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด เกลียว M (มิลลิเมตร) | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) | บังคับ สายยาง ID (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 156.19 | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 60 วัน | M5 | 0.8 | 12 | ||
฿ 156.19 | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 60 วัน | M8 | 1.25 | 18 | ||
฿ 338.42 | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 60 วัน | M10 | 1.25 | 20 | ||
฿ 338.42 | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 60 วัน | M14 | 1.5 | 25 | ||
฿ 368.79 | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 60 วัน | M18 | 1.5 | 32 | ||
฿ 374.04 | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M22 | 1.5 | 50 | ||
฿ 633.46 | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 60 วัน | M22 | 1.5 | 80 | ||
฿ 924.16 | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 60 วัน | M6 | 1 | 100 |
กำลังโหลด …
ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อ | ข้อต่อ เดียวปิ๊น | วิธีการติดตั้ง | เกลียวใน | รวม อุปกรณ์เสริม | Non-รวม |
---|---|---|---|---|---|
ชุด กระบอกสูบ บังคับ | SSD2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง