(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เหล็กฉากสำหรับยึด สำหรับยึดวัตถุบน กระบอกสูบ
[คุณสมบัติ]
·มีให้เลือกเป็นสนับมือสองข้าง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับซีรีส์ SCM
รหัสสินค้า |
---|
SCM-Y-20 |
SCM-Y-25 |
SCM-Y-50 |
SCM-Y-80 |
SCM-Y-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด เกลียว M (มิลลิเมตร) | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) | วัสดุ | บังคับ สายยาง ID (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 315.37 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | M8 | - | เหล็กกล้า | 20 | ||
฿ 315.37 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | M10 | 1.25 | เหล็กกล้า | 25, 32 | ||
฿ 454.73 ฿ 416.53 | CKD STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M18 | 1.5 | เหล็กหล่อ | 50, 63 | ||
฿ 645.42 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | M22 | 1.5 | เหล็กหล่อ | 80 | ||
฿ 784.07 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | M26 | 1.5 | เหล็กหล่อ | 100 |
กำลังโหลด …
ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อ | ข้อต่อร่วม รอยบากคู่ | วิธีการติดตั้ง | เกลียวใน | รวม อุปกรณ์เสริม | พร้อม อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|
ชุด กระบอกสูบ บังคับ | SCM |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง