(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ] ฉากยึดพื้น สำหรับซีรีส์ SCM กระบอกสูบ ซุปเปอร์ไมโคร ชุด 2 ชิ้น
รหัสสินค้า |
---|
SCM-LB-20 |
SCM-LB-25 |
SCM-LB-32 |
SCM-LB-40 |
SCM-LB-50 |
SCM-LB-63 |
SCM-LB-80 |
SCM-LB-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับ สายยาง ID (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 134.51 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 20 | ||
฿ 128.36 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 25 | ||
฿ 134.51 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 32 | ||
฿ 128.36 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 40 | ||
฿ 190.69 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 50 | ||
฿ 295.03 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 63 | ||
฿ 399.16 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 80 | ||
฿ 464.25 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 100 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เท้า | ชุด กระบอกสูบ บังคับ | SCM | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ | เท้า |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง