(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]นี่คือ เหล็กยึด ชนิดหน้าแปลน สำหรับ SELEX กระบอกสูบ SCA2 ซีรีส์
รหัสสินค้า |
---|
S1-FA-40 |
S1-FA-50 |
S1-FA-63 |
S1-FA-80 |
S1-FA-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับ สายยาง ID (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 337.37 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 40 | ||
฿ 360.12 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 50 | ||
฿ 494.63 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 63 | ||
฿ 642.13 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 80 | ||
฿ 984.90 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน | ชุด กระบอกสูบ บังคับ | SCA2, JSC3, USC | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ | หน้าแปลน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง