(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
นี่คือ ขาพิน เหล็กยึด คู่สำหรับ กระบอกสูบ CMK2 / CMA2 / CKV2 / JSK2 / JSM2
รหัสสินค้า |
---|
M1-P1-20 |
M1-P1-30 |
M1-P1-40 |
M1-P2-20 |
M1-P2-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับ สายยาง ID (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 86.78 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20, 25 | ||
฿ 86.78 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 30, 32 | ||
฿ 86.78 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 40 | ||
฿ 86.78 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 20 | ||
฿ 86.78 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 25 และ 30 และ 32 และ 40 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ขาพิน | ชุด กระบอกสูบ บังคับ | CMK2.CMA2.CKV2.JSK2.JSM2 | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ | ขาพิน สำหรับ เหล็กยึด รูปทรงตัว U ตัว ยู |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง