1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ข้อต่อเดี่ยวสำหรับตัวยึด CMK2, CMA2, CKV2, JSK2, JSM2

STANDARD TYPE

ข้อต่อเดี่ยวสำหรับตัวยึด CMK2, CMA2, CKV2, JSK2, JSM2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 315.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อหยักคู่สำหรับ SCMติดหมุดและ แหวนล็อค ยึด

รหัสสินค้า
M1-I-40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 315.37

STANDARD TYPE 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อ ข้อต่อ เดียวปิ๊น วิธีการติดตั้ง เกลียวใน ขนาด เกลียว M(มิลลิเมตร) M12
พิทช์ เกลียว(มิลลิเมตร) 1.5 วัสดุ เหล็กกล้า รวม อุปกรณ์เสริม พร้อม อุปกรณ์เสริม
ชุด กระบอกสูบ บังคับ CMK2.CMA2.CKV2.JSK2.JSM2 บังคับ สายยาง ID (มม.) 40

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน M1-I-40 ในชุด ข้อต่อเดี่ยวสำหรับตัวยึด CMK2, CMA2, CKV2, JSK2, JSM2