(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
กระบอกสูบที่ใช้งานร่วมกันได้: SCA2-L2/JSC3-L2/CAC3-L2/UCAC-L2
รหัสสินค้า |
---|
SW-H0 |
SW-H03 |
SW-H05 |
SW-H0Y |
SW-H0Y3 |
SW-H0Y5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ไฟบอกสถานะ | จอแสดงผล 2 สี | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | โหลดไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า | กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,310.31 | CYLINDER SWITCH GUIDE | 1 ชิ้น | 60 วัน | ไฟ LED สีเขียว (ON เมื่อเปิด) | ไม่มี | 1 | DC12/24V | 5mA~50mA | ||
฿ 1,939.43 | CYLINDER SWITCH GUIDE | 1 ชิ้น | 60 วัน | ไฟ LED สีเขียว (ON เมื่อเปิด) | ไม่มี | 3 | DC12/24V | 5mA~50mA | ||
฿ 2,356.22 | CYLINDER SWITCH GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไฟ LED สีเขียว (ON เมื่อเปิด) | ไม่มี | 5 | DC12/24V | 5mA~50mA | ||
฿ 1,778.90 | CYLINDER SWITCH GUIDE | 1 ชิ้น | 60 วัน | ไฟ LED สีแดง/เขียว (ON เมื่อเปิด) | มี | 1 | DC24V | 5mA~20mA | ||
฿ 2,408.01 | CYLINDER SWITCH GUIDE | 1 ชิ้น | 60 วัน | ไฟ LED สีแดง/เขียว (ON เมื่อเปิด) | มี | 3 | DC24V | 5mA~20mA | ||
฿ 3,037.13 | CYLINDER SWITCH GUIDE | 1 ชิ้น | 60 วัน | ไฟ LED สีแดง/เขียว (ON เมื่อเปิด) | มี | 5 | DC24V | 5mA~20mA |
กำลังโหลด …
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | รหัส Cabtyre | จำนวนการเชื่อมต่อ ขดลวด(ขดลวด) | 2 | แรงดันไฟเลี้ยง | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ขดลวด สายนำไฟฟ้า | ชนิดตรง | การใช้งาน | สำหรับสนามแม่เหล็กที่มีสัญญาณแรงมาก | ความหนาของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า(mm2) | 0.5 |
ประเภทของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | ความทนไฟ | ประเภทของจุด หน้าสัมผัส | หน้าสัมผัส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง