(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· จัดตำแหน่งกึ่งกลางได้ง่ายและจัด ความขนาน คลองเลื่อย ในระยะเวลาอันสั้น
รหัสสินค้า |
---|
FK-M3 |
FK-M4 |
FK-M5 |
FK-M6 |
FK-M8X1.0 |
FK-M8X1.25 |
FK-M10 |
FK-M12 |
FK-M14 |
FK-M16 |
FK-M18 |
FK-M22 |
FK-M26 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว P (มิลลิเมตร) | ความเยื้องศูนย์ยอมรับได้ U (มิลลิเมตร) | แรงดึง/แรงความกดสูงสุดที่ใช้ (กิโลนิวตัน) | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ เกลียว ของ X พิทช์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 212.60 | SIMPLE FLOW CONTROL | 1 ชิ้น | 60 วัน | M3 ถึง M8 | 0.5 ถึง 0.8 | 0.3 | 0.063 | M3X0.5 | ||
฿ 195.03 | SIMPLE FLOW CONTROL | 1 ชิ้น | 11 วัน | M3 ถึง M8 | 0.5 ถึง 0.8 | 0.3 | 0.11 | M4X0.7 | ||
฿ 216.36 | SIMPLE FLOW CONTROL | 1 ชิ้น | 11 วัน | M3 ถึง M8 | 0.5 ถึง 0.8 | 0.3 | 0.179 | M5X0.8 | ||
฿ 396.06 | SIMPLE FLOW CONTROL | 1 ชิ้น | 11 วัน | M3 ถึง M8 | 1 ถึง 1.75 | 0.3 | 0.253 | M6X1.0 | ||
฿ 396.06 | SIMPLE FLOW CONTROL | 1 ชิ้น | 11 วัน | M3 ถึง M8 | 1 ถึง 1.75 | 0.3 | 0.462 | M8X1.0 | ||
฿ 396.06 | SIMPLE FLOW CONTROL | 1 ชิ้น | 11 วัน | M3 ถึง M8 | 1 ถึง 1.75 | 0.3 | 0.462 | M8X1.25 | ||
฿ 414.39 ฿ 393.21 | CKD CYLINDER CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M10 ถึง M18 | 1 ถึง 1.75 | 0.3 | 0.734 | M10X1.25 | ||
฿ 458.40 | SIMPLE FLOW CONTROL | 1 ชิ้น | 11 วัน | M10 ถึง M18 | 1 ถึง 1.75 | 0.3 | 1.069 | M12X1.5 | ||
฿ 612.42 | CKD CYLINDER CONNECTOR | 1 ชิ้น | 11 วัน | M10 ถึง M18 | 1 ถึง 1.75 | 0.3 | 1.466 | M14X1.5 | ||
฿ 652.76 | SIMPLE FLOW CONTROL | 1 ชิ้น | 11 วัน | M10 ถึง M18 | 1 ถึง 1.75 | 0.7 | 2.003 | M16X1.5 | ||
฿ 726.10 | SIMPLE FLOW CONTROL | 1 ชิ้น | 21 วัน | M10 ถึง M18 | 1 ถึง 1.75 | 0.7 | 2.448 | M18X1.5 | ||
฿ 799.45 | SIMPLE FLOW CONTROL | 1 ชิ้น | 11 วัน | M20 ถึง M26 | 1 ถึง 1.75 | 0.7 | 3.896 | M22X1.5 | ||
฿ 1,070.81 ฿ 879.35 | CKD CYLINDER CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M20 ถึง M26 | 1 ถึง 1.75 | 0.7 | 6.219 | M26X1.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | คอนเนคเตอร์ กระบอกสูบ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน กระบอกสูบ | เกลียวใน | กระบอกสูบ ใช้งานได้ | ถัง ความดันลม |
---|---|---|---|---|---|
เคส | เหล็กกล้า (ชุบผิวนิกเกิล) | รายละเอียด คอนเนคเตอร์ กระบอกสูบ | คลองเลื่อย | การติดตั้ง | รูปทรง หน้าแปลน |
ลูกหมาก | เหล็กกล้า (ชุบผิวนิกเกิล) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง