(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· จัดตำแหน่ง / จัดแนวระนาบได้ง่าย
· สามารถติดตั้งได้ในเวลาอันสั้น
· กะทัดรัดและรองรับการใช้งานกับแรงอัดและแรงบิดสูง
· บรรจุด้วยสารหล่อลื่น ไม่จำเป็นต้องเติมใหม่
รหัสสินค้า |
---|
FJ-L-8 |
FJ-L-8-1.25 |
FJ-L-10 |
FJ-L-12 |
FJ-L-12-1.25 |
FJ-L-14 |
FJ-L-16 |
FJ-L-18 |
FJ-L-22 |
FJ-L-26 |
FJ-L-30 |
FJ-L-36 |
FJ-L-40 |
FJ-L-45 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) | ความเยื้องศูนย์ยอมรับได้ U (มิลลิเมตร) | แรงดึง/แรงความกดสูงสุดที่ใช้ (กิโลนิวตัน) | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ เกลียว ของ X พิทช์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 751.78 | FREE JOINT FJ-L SERIES | 1 ชิ้น | 11 วัน | M3 ถึง M8 | 0.75 | 1.08 | M8X1.0 | ||
฿ 828.78 | FREE JOINT FJ-L SERIES | 1 ชิ้น | 11 วัน | M3 ถึง M8 | 0.75 | 1.08 | M8X1.25 | ||
฿ 751.78 | CKD FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M10 ถึง M18 | 0.75 | 2.45 | M10X1.25 | ||
฿ 751.78 | FREE JOINT FJ-L SERIES | 1 ชิ้น | 11 วัน | M10 ถึง M18 | 0.75 | 2.45 | M12X1.5 | ||
฿ 889.45 | FREE JOINT FJ-L SERIES | 1 ชิ้น | 60 วัน | M10 ถึง M18 | 0.75 | 2.45 | M12X1.25 | ||
฿ 1,426.52 | FREE JOINT FJ-L SERIES | 1 ชิ้น | 11 วัน | M10 ถึง M18 | 1 | 5.88 | M14X1.5 | ||
฿ 2,117.31 | FREE JOINT FJ-L SERIES | 1 ชิ้น | 60 วัน | M10 ถึง M18 | 1.5 | 10.8 | M16X1.5 | ||
฿ 1,998.61 | FREE JOINT FJ-L SERIES | 1 ชิ้น | 11 วัน | M10 ถึง M18 | 1.5 | 10.8 | M18X1.5 | ||
฿ 2,394.66 | FREE JOINT FJ-L SERIES | 1 ชิ้น | 11 วัน | M20 ถึง M26 | 2 | 17.6 | M22X1.5 | ||
฿ 2,853.06 | FREE JOINT FJ-L SERIES | 1 ชิ้น | 11 วัน | M20 ถึง M26 | 3 | 27.5 | M26X1.5 | ||
฿ 9,198.19 | FREE JOINT FJ-L SERIES | 1 ชิ้น | 60 วัน | M30 ถึง M36 | 3 | 60.8 | M30X1.5 | ||
฿ 12,408.88 | FREE JOINT FJ-L SERIES | 1 ชิ้น | 60 วัน | M30 ถึง M36 | 4 | 87.3 | M36X1.5 | ||
฿ 12,495.66 | FREE JOINT FJ-L SERIES | 1 ชิ้น | 60 วัน | M40 ถึง M45 | 4 | 87.3 | M40X1.5 | ||
฿ 15,489.42 | FREE JOINT FJ-L SERIES | 1 ชิ้น | 60 วัน | M40 ถึง M45 | 4 | 108 | M45X1.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | โฟลทติ้งจอยท์ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน กระบอกสูบ | เกลียวใน | กระบอกสูบ ใช้งานได้ | ถัง ความดันลม |
---|---|---|---|---|---|
การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว P(มิลลิเมตร) | 1 ถึง 1.75 | เคส | เหล็กกล้า (ไตรวาเลนท์โครเมต บำบัด) | มุม ของการแกว่ง(องศา) | ±5 |
การติดตั้ง | เท้า | ลูกหมาก | โลหะผสม เหล็กกล้า (ไตรวาเลนท์โครเมต รับการรักษา) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง