(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การจัดกึ่งกลางที่แม่นยำเป็นไปได้เนื่องจากกรงเล็บว่างเปล่าและกรงเล็บหลักรวมกันในรัศมี
·การแปรรูปทำได้ตาม รูปทรง ชิ้นงาน
·หากไม่ต้องการสามารถถอดตัวกั้นชิ้นงานที่ติดกับซิปปิดออกได้
· กระบวนการไนไตรด์ จะได้ผลหากต้องป้องกันการสึกหรอของก้าม
· วัสดุ ก้ามปู:สเตนเลส พิเศษ (cr19 ถึง 21%, mo1.5 ถึง 2.5%)
รหัสสินค้า |
---|
CHM08AK01 |
CHM08AK02 |
CHM08AK03 |
CHM08AK04 |
CHM08AK05 |
CHM08AK06 |
CHM08AK11 |
CHM08AK12 |
CHM08AK13 |
CHM08AK14 |
CHM08AK15 |
CHM08AK16 |
CHM11AK01 |
CHM11AK02 |
CHM11AK03 |
CHM11AK04 |
CHM11AK11 |
CHM11AK12 |
CHM11AK13 |
CHM11AK14 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง กระบอกสูบ (มิลลิเมตร) | ขนาด (B x L1) (มิลลิเมตร) | แผ่นสลิท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 838.81 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 6 × 5 | ไม่มี | ||
฿ 839.42 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 6 × 10 | ไม่มี | ||
฿ 839.27 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 12 × 5 | ไม่มี | ||
฿ 840.18 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 12 × 10 | ไม่มี | ||
฿ 943.15 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 16 × 5 | ไม่มี | ||
฿ 944.82 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 16 × 10 | ไม่มี | ||
฿ 873.34 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 6 × 5 | ที่มีจำหน่าย | ||
฿ 873.79 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 6 × 10 | ที่มีจำหน่าย | ||
฿ 873.49 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 12 × 5 | ที่มีจำหน่าย | ||
฿ 874.40 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 12 × 10 | ที่มีจำหน่าย | ||
฿ 977.52 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 16 × 5 | ที่มีจำหน่าย | ||
฿ 979.04 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 16 × 10 | ที่มีจำหน่าย | ||
฿ 942.55 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 11 | 8 × 6 | ไม่มี | ||
฿ 943.75 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 11 | 8 × 12 | ไม่มี | ||
฿ 943.46 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 11 | 16 × 6 | ไม่มี | ||
฿ 945.73 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 11 | 16 × 12 | ไม่มี | ||
฿ 976.92 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 11 | 8 × 6 | ที่มีจำหน่าย | ||
฿ 978.13 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 11 | 8 × 12 | ที่มีจำหน่าย | ||
฿ 977.52 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 11 | 16 × 6 | ที่มีจำหน่าย | ||
฿ 979.34 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 11 | 16 × 12 | ที่มีจำหน่าย |
กำลังโหลด …
ชนิด | กรงเล็บ | วัสดุ | สเตนเลส พิเศษ | รูปทรง ปลาย นิ้ว | รูปทรง แบน |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | มิติการติดตั้งนิ้ว | การติดตั้ง ตัวเครื่อง โดยตรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง