(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ควบคุมด้วย ชนิดมีไฟแสดงสถานะ ขนาดกะทัดรัดสำหรับการ อุปกรณ์ควบคุม อากาศอัด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานเป่าลมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของอุปกรณ์และระบบ
[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งแอคชูเอ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ประหยัดพลังงาน ด้วยการ การใช้พลังงาน 0.6 W และสามารถขับเคลื่อนด้วย PC ได้โดยตรง
· อัตราการไหล ขนาดใหญ่ควบคุมโดย ไดอะแฟรม รฟ์ที่ควบคุมโดย ชนิดมีไฟแสดงสถานะ
· การลดขนาดลงเนื่องจาก ไดอะแฟรม ที่ รองรับการใช้งาน อัตราการไหล ขนาดใหญ่และ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบฝัง รุ่นน้ำหนักเบา เนื่องจาก ตัวเครื่อง เรซิ่น
· รองรับการรวมอุปกรณ์เนื่องจากสามารถติดตั้งบน แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว และหน่วยลม CXU
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับอุปกรณ์ทันตกรรม การทดสอบ และจิ๊ก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดันไฟฟ้า | ชนิดพอร์ตท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเชื่อมต่อ | สัญลักษณ์ของขดลวด | วัสดุซีล | แผ่นเพลทประกอบติดตั้ง | แผ่นเพลทประกอบติดตั้ง | วัสดุ กระบวนการซีล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 909.46 | FLUIDCONTROLCOMPONENTS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 100 V AC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ6 | 2C (มาตรฐาน) | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | ไม่มี (มาตรฐาน) | - | - | ||
฿ 707.76 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 V DC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ6 | 2C (มาตรฐาน) | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | ไม่มี (มาตรฐาน) | - | - | ||
฿ 707.76 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 12 V DC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ6 | 2C (มาตรฐาน) | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | ไม่มี (มาตรฐาน) | - | - | ||
฿ 990.13 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 V AC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ6 | 2C (มาตรฐาน) | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | B: พร้อม แผ่นติดตั้ง | - | - | ||
฿ 788.45 | CKD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 24 V DC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ6 | 2C (มาตรฐาน) | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | B: พร้อม แผ่นติดตั้ง | - | - | ||
฿ 788.45 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 12 V DC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ6 | 2C (มาตรฐาน) | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | B: พร้อม แผ่นติดตั้ง | - | - | ||
฿ 1,106.39 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 100 V AC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ6 | 2G | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | ไม่มี (มาตรฐาน) | - | - | ||
฿ 1,193.16 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 100 V AC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ6 | 2G | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | B: พร้อม แผ่นติดตั้ง | - | - | ||
฿ 1,019.61 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 24 V DC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ6 | 2GS | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | ไม่มี (มาตรฐาน) | - | - | ||
฿ 1,019.61 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 12 V DC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ6 | 2GS | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | ไม่มี (มาตรฐาน) | - | - | ||
฿ 1,030.48 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 V DC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ6 | 2GS | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | B: พร้อม แผ่นติดตั้ง | - | - | ||
฿ 1,106.39 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 12 V DC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ6 | 2GS | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | B: พร้อม แผ่นติดตั้ง | - | - | ||
฿ 1,236.55 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 100 V AC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ6 | 2H | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | ไม่มี (มาตรฐาน) | - | - | ||
฿ 1,213.93 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 100 V AC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ6 | 2H | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | B: พร้อม แผ่นติดตั้ง | - | - | ||
฿ 1,103.82 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 V DC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ6 | 2HS | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | ไม่มี (มาตรฐาน) | - | - | ||
฿ 1,184.48 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 12 V DC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ6 | 2HS | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | ไม่มี (มาตรฐาน) | - | - | ||
฿ 1,184.49 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 V DC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ6 | 2HS | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | B: พร้อม แผ่นติดตั้ง | - | - | ||
฿ 1,271.25 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 12 V DC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ6 | 2HS | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | B: พร้อม แผ่นติดตั้ง | - | - | ||
฿ 1,008.48 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 100 V AC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ8 | 2C (มาตรฐาน) | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | ไม่มี (มาตรฐาน) | - | - | ||
฿ 806.78 | CKD FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 V DC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ8 | 2C (มาตรฐาน) | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | ไม่มี (มาตรฐาน) | - | - | ||
฿ 1,171.46 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 100 V AC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ8 | 2C (มาตรฐาน) | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | B: พร้อม แผ่นติดตั้ง | - | - | ||
฿ 887.45 | CKD FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 24 V DC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ8 | 2C (มาตรฐาน) | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | B: พร้อม แผ่นติดตั้ง | - | - | ||
฿ 887.45 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 12 V DC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ8 | 2C (มาตรฐาน) | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | B: พร้อม แผ่นติดตั้ง | - | - | ||
฿ 1,214.85 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 100 V AC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ8 | 2G | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | ไม่มี (มาตรฐาน) | - | - | ||
฿ 1,301.63 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 100 V AC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ8 | 2G | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | B: พร้อม แผ่นติดตั้ง | - | - | ||
฿ 1,048.81 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 V DC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ8 | 2GS | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | ไม่มี (มาตรฐาน) | - | - | ||
฿ 1,128.07 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 12 V DC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ8 | 2GS | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | ไม่มี (มาตรฐาน) | - | - | ||
฿ 1,214.85 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 24 V DC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ8 | 2GS | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | B: พร้อม แผ่นติดตั้ง | - | - | ||
฿ 1,214.85 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 12 V DC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ8 | 2GS | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | B: พร้อม แผ่นติดตั้ง | - | - | ||
฿ 1,345.01 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 100 V AC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ8 | 2H | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | ไม่มี (มาตรฐาน) | - | - | ||
฿ 1,431.79 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 100 V AC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ8 | 2H | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | B: พร้อม แผ่นติดตั้ง | - | - | ||
฿ 1,202.84 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 24 V DC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ8 | 2HS | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | ไม่มี (มาตรฐาน) | - | - | ||
฿ 1,292.96 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 12 V DC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ8 | 2HS | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | ไม่มี (มาตรฐาน) | - | - | ||
฿ 1,283.51 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 V DC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ8 | 2HS | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | B: พร้อม แผ่นติดตั้ง | - | - | ||
฿ 1,379.73 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 12 V DC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ8 | 2HS | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | B: พร้อม แผ่นติดตั้ง | - | - | ||
฿ 1,250.51 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 100 V AC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ10 | 2C (มาตรฐาน) | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | ไม่มี (มาตรฐาน) | - | - | ||
฿ 1,048.81 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 24 V DC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ10 | 2C (มาตรฐาน) | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | ไม่มี (มาตรฐาน) | - | - | ||
฿ 1,128.07 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 12 V DC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ10 | 2C (มาตรฐาน) | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | ไม่มี (มาตรฐาน) | - | - | ||
฿ 1,431.79 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 100 V AC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ10 | 2C (มาตรฐาน) | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | B: พร้อม แผ่นติดตั้ง | - | - | ||
฿ 1,129.49 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 24 V DC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ10 | 2C (มาตรฐาน) | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | B: พร้อม แผ่นติดตั้ง | - | - | ||
฿ 1,114.43 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 12 V DC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ10 | 2C (มาตรฐาน) | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | B: พร้อม แผ่นติดตั้ง | - | - | ||
฿ 1,475.18 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 100 V AC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ10 | 2G | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | ไม่มี (มาตรฐาน) | - | - | ||
฿ 1,561.96 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 100 V AC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ10 | 2G | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | B: พร้อม แผ่นติดตั้ง | - | - | ||
฿ 1,290.84 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 24 V DC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ10 | 2GS | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | ไม่มี (มาตรฐาน) | - | - | ||
฿ 1,388.40 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 12 V DC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ10 | 2GS | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | ไม่มี (มาตรฐาน) | - | - | ||
฿ 1,475.18 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 24 V DC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ10 | 2GS | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | B: พร้อม แผ่นติดตั้ง | - | - | ||
฿ 1,475.18 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 12 V DC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ10 | 2GS | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | B: พร้อม แผ่นติดตั้ง | - | - | ||
฿ 1,605.34 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 100 V AC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ10 | 2H | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | ไม่มี (มาตรฐาน) | - | - | ||
฿ 1,573.21 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 100 V AC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ10 | 2H | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | B: พร้อม แผ่นติดตั้ง | - | - | ||
฿ 1,553.28 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 24 V DC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ10 | 2HS | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | ไม่มี (มาตรฐาน) | - | - | ||
฿ 1,553.28 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 12 V DC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ10 | 2HS | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | ไม่มี (มาตรฐาน) | - | - | ||
฿ 1,640.06 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 24 V DC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ10 | 2HS | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | B: พร้อม แผ่นติดตั้ง | - | - | ||
฿ 1,640.06 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 12 V DC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ10 | 2HS | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | B: พร้อม แผ่นติดตั้ง | - | - | ||
฿ 1,453.49 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 100 V AC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ12 | 2C (มาตรฐาน) | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | ไม่มี (มาตรฐาน) | - | - | ||
฿ 1,151.49 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 24 V DC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ12 | 2C (มาตรฐาน) | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | ไม่มี (มาตรฐาน) | - | - | ||
฿ 1,134.33 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 12 V DC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ12 | 2C (มาตรฐาน) | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | ไม่มี (มาตรฐาน) | - | - | ||
฿ 1,540.27 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 V AC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ12 | 2C (มาตรฐาน) | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | B: พร้อม แผ่นติดตั้ง | - | - | ||
฿ 1,232.16 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 24 V DC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ12 | 2C (มาตรฐาน) | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | B: พร้อม แผ่นติดตั้ง | - | - | ||
฿ 1,213.93 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 12 V DC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ12 | 2C (มาตรฐาน) | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | B: พร้อม แผ่นติดตั้ง | - | - | ||
฿ 1,583.66 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 100 V AC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ12 | 2G | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | ไม่มี (มาตรฐาน) | - | - | ||
฿ 1,670.43 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 100 V AC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ12 | 2G | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | B: พร้อม แผ่นติดตั้ง | - | - | ||
฿ 1,496.88 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 24 V DC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ12 | 2GS | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | ไม่มี (มาตรฐาน) | - | - | ||
฿ 1,496.88 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 12 V DC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ12 | 2GS | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | ไม่มี (มาตรฐาน) | - | - | ||
฿ 1,583.66 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 24 V DC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ12 | 2GS | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | B: พร้อม แผ่นติดตั้ง | - | - | ||
฿ 1,583.66 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 12 V DC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ12 | 2GS | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | B: พร้อม แผ่นติดตั้ง | - | - | ||
฿ 1,713.82 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 100 V AC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ12 | 2H | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | ไม่มี (มาตรฐาน) | - | - | ||
฿ 1,800.60 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 100 V AC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ12 | 2H | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | B: พร้อม แผ่นติดตั้ง | - | - | ||
฿ 1,661.75 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 24 V DC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ12 | 2HS | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | ไม่มี (มาตรฐาน) | - | - | ||
฿ 1,661.75 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 12 V DC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ12 | 2HS | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | ไม่มี (มาตรฐาน) | - | - | ||
฿ 1,628.22 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 24 V DC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ12 | 2HS | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | B: พร้อม แผ่นติดตั้ง | - | - | ||
฿ 1,748.52 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 12 V DC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ12 | 2HS | 0: H-NBR สเปค ท่อไอเสียภายใน | B: พร้อม แผ่นติดตั้ง | - | - | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ6 / φ8 / φ10 / φ12 | 2C / 2G / 2GS / 2H / 2HS / 2KS | - | - | NA | H-NBR สเปค ไอเสียภายนอก / H-NBR สเปค ไอเสียภายใน / H-NBR ไม่มีข้อกำหนดน้ำมันข้อกำหนดไอเสียภายใน | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ6 / φ8 / φ10 / φ12 | 2C / 2G / 2GS / 2H / 2HS / 2KS | - | - | ที่มีจำหน่าย | H-NBR สเปค ไอเสียภายนอก / H-NBR สเปค ไอเสียภายใน / H-NBR ไม่มีข้อกำหนดน้ำมันข้อกำหนดไอเสียภายใน |
กำลังโหลด …
ชนิด | วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า | การใช้งาน | ปฏิบัติการ วัตถุ เดียว | จำนวนพอร์ต | วาล์ว 2 พอร์ต |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการติดตั้ง | โดยตรง | สเปค | ระดับมาตรฐาน | จำนวนโซลินอยด์ | เดี่ยว |
ประเภทการสลับ | ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง | สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | การต่อท่อ | ท่อตรง |
ประเภทซีล | ระดับมาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง