(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตัวยึดสำหรับฟิลเตอร์แบบสี่เหลี่ยมและแบบกลม
· สามารถใส่ฟิลเตอร์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ø50 มม. ได้สูงสุดสี่ฟิลเตอร์
· สามารถยึดฟิลเตอร์ได้โดยเสียบไว้ด้านบน โดยส่วนแหนบจะดันฟิลเตอร์ติดกับพื้นผิวอ้างอิง
· ความเอียงของฟิลเตอร์ (แม้ในขณะกำลังเปลี่ยน) จะคงที่ตามแกนแสง โดยที่แกนแสงจะไม่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว
· ฟิลเตอร์จะไม่ติดกัน
· แหนบส่วนที่ติดกับฟิลเตอร์ทำจากเรซิ่น
ความสูงของ โฮลเดอร์(มิลลิเมตร) | 46 | ขนาดใช้งานได้(มิลลิเมตร) | 50x50,ø 50mm |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน F72-4 ในชุด ตัวยึดฟิลเตอร์แบบสปริงแบน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง