1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ ป้องกันไฟฟ้าสถิต - ซีรี่ส์ THN - โครงล้อหมุน พร้อม สต๊อปเปอร์ กั้น ( ล้อ ยูรีเทน OCTRON)

ANTISTATIC CASTERS

ลูกล้อ ป้องกันไฟฟ้าสถิต - ซีรี่ส์ THN - โครงล้อหมุน พร้อม สต๊อปเปอร์ กั้น ( ล้อ ยูรีเทน OCTRON)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,511.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วงล้อยูรีเทน (ป้องกันไฟฟ้าสถิต) OCTRON ที่มีตัวกั้นแบบหมุนได้รวมถึง ฟังก์ชั่น สต๊อปเปอร์ หยุดที่หยุดการหมุนของ ล้อป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้าสถิตกับสิ่งของที่ขนส่ง

รหัสสินค้า
THN-50HUOS-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,511.54

ANTISTATIC CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ขนาด ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) 68 คุณสมบัติ การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 35.01 ถึง 80.00 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน โหลดที่ยอมรับได้(daN) 60
วัสดุ ล้อ OCTRON ยูรีเทน (ป้องกันไฟฟ้าสถิต) ลักษณะ ล้อ ทนน้ำมัน / การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1(มิลลิเมตร) 54 พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1(มิลลิเมตร) 36
ความยาว แผ่นเพลท L(มิลลิเมตร) 70 ความกว้าง แผ่นเพลท W(มิลลิเมตร) 54 เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) 50
ความกว้าง ล้อ B(มิลลิเมตร) 28 การใช้งาน อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต รัศมีการหมุน(มิลลิเมตร) 71
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง ตลับลูกปืน ล้อ มีจำหน่าย ประเภทส สต๊อปเปอร์ S-2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน THN-50HUOS-2 ในชุด ลูกล้อ ป้องกันไฟฟ้าสถิต - ซีรี่ส์ THN - โครงล้อหมุน พร้อม สต๊อปเปอร์ กั้น ( ล้อ ยูรีเทน OCTRON)