1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ลูกล้อ ป้องกันไฟฟ้าสถิต ซีรีส์ SKM ยึดอยู่กับที่ (ล้อ ยาง ป้องกันไฟฟ้าสถิต)

ลูกล้อ ป้องกันไฟฟ้าสถิต ซีรีส์ SKM ยึดอยู่กับที่ (ล้อ ยาง ป้องกันไฟฟ้าสถิต)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 693.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ล้อคงที่พร้อมล้อยางป้องกันไฟฟ้าสถิตย์กระจายไฟฟ้าสถิตโดยไม่มีแรงกระแทกผ่าน ค่า ความต้านทาน แบบใช้ไฟฟ้า ที่เหมาะสมป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้าสถิตกับสิ่งของที่ขนส่ง

[คุณสมบัติ]
·ฮาร์ดแวร์ชุบ ชุบไบร์ทโครเมี่ยม
·สี ล้อ สามารถทำเป็นสีดำได้ ( ผลิตภัณฑ์ ล็อต)
· ค่า ความต้านทาน แบบใช้ไฟฟ้า ของ ยาง สีดำคือ104Ωหรือน้อยกว่า
· ลูกล้อ ป้องกันไฟฟ้าสถิต ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ป้องกันไฟฟ้าสถิต และเอฟเฟกต์การป้องกันฝุ่น
·มีส่วนช่วยในการป้องกันภัยที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต

รหัสสินค้า
SKM-75VAE
SKM-100VSE
SKM-130VSE
SKM-150VSE
SKM-200VSE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท L
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง แผ่นเพลท W
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน

฿ 693.58

ANTISTATIC CASTERS 1 ชิ้น 14 วัน 1010035.01 ถึง 80.0080634095717532จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต

฿ 818.42

ANTISTATIC CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 1014480.01 ถึง 140.0010080451158010032จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต

฿ 1,199.37

ANTISTATIC CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10177140.01 ถึง 220.00180100561389013038จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / โรงงานผลิต

฿ 1,389.85

ANTISTATIC CASTERS 1 ชิ้น 9 วัน 10198140.01 ถึง 220.00200100561389015042จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / โรงงานผลิต

฿ 2,088.26

ANTISTATIC CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10250220.01 ถึง 320.002501126315210020045จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / โรงงานผลิต

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท คุณสมบัติ การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่
วัสดุ ล้อ ยาง ป้องกันไฟฟ้าสถิต ลักษณะ ล้อ การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง ตลับลูกปืน ล้อ มีจำหน่าย