(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อคงที่พร้อมล้อยูรีเทนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์กระจายไฟฟ้าสถิตโดยไม่มีแรงกระแทกผ่าน ค่า ความต้านทาน แบบใช้ไฟฟ้า ที่เหมาะสมป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้าสถิตกับสิ่งของที่ขนส่ง
[คุณสมบัติ]
·ฮาร์ดแวร์ชุบ ชุบไบร์ทโครเมี่ยม
·ตัวกั้น W-3 เป็นมาตรฐานทางด้านขวา (W-3R)
·ความต้านทาน แบบใช้ไฟฟ้า 107 ถึง108Ω
· ล้อ ไม่ใช่ คาร์บอน ช่วยป้องกันไม่ให้พื้นเปื้อน
·มี ล้อ ยูรีเทน ฝุ่นต่ำเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด
รหัสสินค้า |
---|
SKM-75VUE |
SKM-100VUE |
SKM-130VUE |
SKM-150VUE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง แผ่นเพลท W (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,765.57 | ANTISTATIC CASTERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 100 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | 63 | 40 | 95 | 71 | 75 | 32 | จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต | ||
฿ 1,969.89 | ANTISTATIC CASTERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 144 | 140.01 ถึง 220.00 | 170 | 80 | 45 | 115 | 80 | 100 | 32 | จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต | ||
฿ 3,265.02 | ANTISTATIC CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 177 | 220.01 ถึง 320.00 | 260 | 100 | 56 | 138 | 90 | 130 | 38 | จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / โรงงานผลิต | ||
฿ 3,440.09 | ANTISTATIC CASTERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 198 | 220.01 ถึง 320.00 | 300 | 100 | 56 | 138 | 90 | 150 | 42 | จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / โรงงานผลิต |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | คุณสมบัติ | การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ล้อ | ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต | ลักษณะ ล้อ | ทนน้ำมัน / การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง | ตลับลูกปืน ล้อ | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง