(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อคงที่พร้อมล้อยูรีเทน OCTRON (ป้องกันไฟฟ้าสถิต)กระจายไฟฟ้าสถิตโดยไม่มีแรงกระแทกผ่าน ค่า ความต้านทาน แบบใช้ไฟฟ้า ที่เหมาะสมป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้าสถิตกับสิ่งของที่ขนส่ง
รหัสสินค้า |
---|
SKM-75VUO |
SKM-100VUO |
SKM-130VUO |
SKM-150VUO |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง แผ่นเพลท W (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,959.62 | ANTISTATIC CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 100 | 35.01 ถึง 80.00 | 70 | 63 | 40 | 95 | 71 | 75 | 32 | จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต | ||
฿ 3,547.93 | ANTISTATIC CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 144 | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | 80 | 45 | 115 | 80 | 100 | 32 | จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต | ||
฿ 4,895.53 | ANTISTATIC CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 177 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | 100 | 56 | 138 | 90 | 130 | 38 | จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / โรงงานผลิต | ||
฿ 5,859.04 | ANTISTATIC CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | 180 | 100 | 56 | 138 | 90 | 150 | 42 | จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / โรงงานผลิต |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | คุณสมบัติ | การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ล้อ | OCTRON ยูรีเทน (ป้องกันไฟฟ้าสถิต) | ลักษณะ ล้อ | ทนน้ำมัน / การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง | ตลับลูกปืน ล้อ | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง