(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ มี สต๊อปเปอร์ หมุนรวมถึง ฟังก์ชั่น สต๊อปเปอร์ ที่หยุด ล้อ จากการหมุน
รหัสสินค้า |
---|
STC-125CBCS-4 |
STC-125NBNS-4 |
STC-150CBCS-4 |
STC-150CNCS-4 |
STC-150NBS-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,494.63 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 165 | 150 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ไม่ | 125 | 38 | 101 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,585.68 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 165 | 150 | [ไนล่อน] ไนล่อน สีขาว | ทนน้ำมัน | 125 | 38 | 101 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,654.19 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 190 | 160 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ไม่ | 150 | 40 | 118 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,563.12 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 190 | 160 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ไม่ | 150 | 40 | 118 | ไม่มี | ||
฿ 1,783.84 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 190 | 160 | [ไนล่อน] ไนล่อน สีขาว | ทนน้ำมัน | 150 | 35 | 118 | มีจำหน่าย |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 140.01 ถึง 220.00 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วย สต๊อปเปอร์ หมุน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1(มิลลิเมตร) | 75(80) |
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1(มิลลิเมตร) | 75(80) | ความยาว แผ่นเพลท L(มิลลิเมตร) | 102 | ความกว้าง แผ่นเพลท W(มิลลิเมตร) | 102 |
การใช้งาน | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง | การรวมกันของ พิทช์ รูยาว | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 |
ประเภทส สต๊อปเปอร์ | S-4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง