1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ลูกล้อ อุตสาหกรรม SKC-T ซีรี่ส์ ยึดอยู่กับที่

ลูกล้อ อุตสาหกรรม SKC-T ซีรี่ส์ ยึดอยู่กับที่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 733.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่มาตรฐาน อุตสาหกรรมที่ รองรับการใช้งาน สูงโดยไม่คำนึงถึง ผู้ผลิต

[คุณสมบัติ]
·ฮาร์ดแวร์ชุบ ชุบไบร์ทโครเมี่ยม
·สามารถใช้ประเภท SKC-T และประเภท STC ร่วมกันได้เนื่องจากความสูงในการติดตั้งเท่ากัน (กับ B) คือ ล้อ มี ตลับลูกปืน/รองลื่น
·ประเภท SKC-T และประเภท STC (แบบหมุนได้) มี ระยะพิทช์ติดตั้ง เท่ากัน

รหัสสินค้า
SKC-T-125CBC
SKC-T-125CNC
SKC-T-125NBN
SKC-T-125NRB
SKC-T-150CBC
SKC-T-150CNC
SKC-T-150NB
SKC-T-150NRB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน ล้อ

฿ 956.62

INDUSTRIAL CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10165150[ยางสังเคราะห์] ยาง12538มีจำหน่าย

฿ 733.55

INDUSTRIAL CASTERS 1 ชิ้น 5 วัน 10165150[ยางสังเคราะห์] ยาง12538ไม่มี

฿ 1,077.83

INDUSTRIAL CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10165150[ไนล่อน] ไนล่อน สีขาว12538มีจำหน่าย

฿ 964.26

INDUSTRIAL CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10165150[ยางสังเคราะห์] ยาง12532มีจำหน่าย

฿ 1,113.16

INDUSTRIAL CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10190160[ยางสังเคราะห์] ยาง15040มีจำหน่าย

฿ 1,000.39

INDUSTRIAL CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10190160[ยางสังเคราะห์] ยาง15040ไม่มี

฿ 1,275.99

INDUSTRIAL CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10190160[ไนล่อน] ไนล่อน สีขาว15035มีจำหน่าย

฿ 1,113.16

INDUSTRIAL CASTERS 1 ชิ้น 5 วัน 10190160[ยางสังเคราะห์] ยาง15032มีจำหน่าย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 140.01 ถึง 220.00 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1(มิลลิเมตร) 75(80) พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1(มิลลิเมตร) 75(80)
ความยาว แผ่นเพลท L(มิลลิเมตร) 114 ความกว้าง แผ่นเพลท W(มิลลิเมตร) 102 โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง
การรวมกันของ พิทช์ รูยาว 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80