(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลูกล้อ แบบเกลียว
[คุณสมบัติ]
· ล้อ อีลาสโตเมอร์ ร์มีสีเทาที่ดูสบายตา เพื่อไม่ให้เกิดรอยลื่นบน พื้น
· ทนต่อแรงกระแทกสูงเพื่อการวิ่งที่นุ่มนวล
· คุณสามารถเลือก ลูกล้อ ที่เหมาะกับ การใช้งาน ของคุณจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
· เป็นการ การออกแบบ ที่เรียบง่ายที่กลมกลืนกันในทุกสาขา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เกวียน อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
SMO-75BM-M16 |
SMO-75MM-M16 |
SMO-75MM-UNF1/2 |
SMO-100MM-UNF1/2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 775.66 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 105 | 60 | [M16] M16XP2.0 | 75 | 25 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต | 72 | มีจำหน่าย | ||
฿ 535.64 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 105 | 55 | [M16] M16XP2.0 | 75 | 20 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต | 72 | ไม่มี | ||
฿ 496.74 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 105 | 55 | [UNF1/2] UNF1 เกลียว / 2 × 20 สกรู | 75 | 20 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต | 72 | ไม่มี | ||
฿ 571.72 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 137 | 60 | [UNF1/2] UNF1 เกลียว / 2 × 20 สกรู | 102 | 22 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | 89 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 35.01 ถึง 80.00 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ล้อ | ยาง สีเทา | ลักษณะ ล้อ | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง