(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลูกล้อเป็น ชนิดที่มีการยึดติดกับท่อ
[คุณสมบัติ]
· การ การออกแบบ ที่เรียบง่ายที่กลมกลืนกันในทุกสาขา
· สามารถเลือก ล้อ จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตามการ การใช้งาน
[การใช้งาน]
· รถเข็นแพทย์ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ และเฟอร์นิเจอร์ เกวียนต่างๆ ฯลฯ
GM-100TP.
GM-100 UM.
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ซีรีส์จีเอ็ม
หมายเลข ผลิตภัณฑ์ | ประเภท ล้อ | โหลดที่ยอมรับได้ | แรงเริ่มต้น daN | หมุนได้ แรงเริ่มต้น daN | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ Dmm | ความกว้างล้อ Wmm | ความสูงในการติดตั้ง Hmm | ขนาดแกนเกลียว T | ความยาวเกลียว Lmm | การติดตั้ง น็อต ด้านทแยงมุม mm | ความเยื้องศูนย์ Emm | รัศมีการหมุน Rmm | ประแจ (ไม่จำเป็น) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รุ่น / เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ | ล้อ | N | kgf | ||||||||||||
GM-75 | MM | ยาง สีเทา | 550 | 56 | 12.38 | 24.75 | 75 | 20 | 99 mm (18⌀, 22⌀) 101 mm (28⌀, 34⌀) | 22 (18) ▲ (28) ▲ (34) ▲ | 50 | 19 | 25 | (R71) | B |
NTB | ยูรีเทน (รวม B) | 600 | 61 | 7.20 | 14.40 | 75 | 27 | ||||||||
TP | อีลาสโตเมอร์ | 500 | 51 | 9.90 | 28.80 | 75 | 27 | ||||||||
EM | ยาง | 600 | 61 | 12.60 | 27.00 | 75 | 25 | ||||||||
GM-100 | MM | ยาง สีเทา | 600 | 61 | 13.50 | 27.00 | 102 | 22 | ดู โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านล่าง | 50 | 19 | 32 | (R88) | B | |
RL | ยาง | 650 | 66 | 13.65 | 29.25 | 100 | 25 | ||||||||
NRC | ยาง สีเทา (พร้อม B) | 700 | 71 | 3.60 | 16.20 | 100 | 27 | ||||||||
UM | ยูรีเทน | 700 | 71 | 9.45 | 16.80 | 100 | 25 | ||||||||
NTB | ยูรีเทน (รวม B) | 700 | 71 | 8.40 | 16.80 | 100 | 27 | ||||||||
TP | อีลาสโตเมอร์ | 600 | 61 | 10.80 | 25.20 | 100 | 27 | ||||||||
TB | อีลาสโตเมอร์ (พร้อม B) | 600 | 61 | 7.20 | 25.20 | 100 | 27 | ||||||||
GM-125 | MM | ยาง สีเทา | 900 | 92 | 20.25 | 40.50 | 126 | 25 | 163 | 60 | 26 | 45 | (R114) | A | |
BM | ยาง สีเทา (พร้อม B) | 1000 | 102 | 19.50 | 45.00 | 126 | 25 | ||||||||
VM | ยาง | 1000 | 102 | 12.00 | 45.00 | 125 | 31 | ||||||||
UM | ยูรีเทน | 1000 | 102 | 12.00 | 24.00 | 125 | 25 | ||||||||
GM-150 | MM | ยาง สีเทา (พร้อม B) | 1000 | 102 | 18.00 | 45.00 | 150 | 28 | 187 | 60 | 26 | 45 | (R125) | A |
ขนาดแกนเกลียว | ประเภท ล้อ | |
---|---|---|
RL, NRC, NM, UM, NTB, TP, TB | MM | |
⌀18, ⌀22 | 128 mm | 129 mm |
⌀28, ⌀34 | 129 mm | 130 mm |
โต๊ะวางชิ้นงาน ความสูงในการติดตั้ง GM-100
NRC.
BM.
UM.
TP.
TB.
รหัสสินค้า |
---|
GM-75MM |
GM-75NTB |
GM-75TP |
GM-100MM |
GM-100NTB |
GM-100RL |
GM-100TB |
GM-100TP |
GM-100UM |
GM-125BM |
GM-125MM |
GM-125UM |
GM-125VM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 528.45 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 101 | 35.01 ถึง 80.00 | 55 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทา | ไม่ | 75 | 20 | 71 | ไม่มี | ||
฿ 615.85 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 101 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมัน | 75 | 25 | 71 | มีจำหน่าย | ||
฿ 501.25 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 101 | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | อีลาสโตเมอร์ | ไม่ | 75 | 27 | 71 | ไม่มี | ||
฿ 664.96 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 126 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทา | ไม่ | 102 | 22 | 88 | ไม่มี | ||
฿ 842.67 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 125 | 35.01 ถึง 80.00 | 70 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมัน | 100 | 25 | 88 | มีจำหน่าย | ||
฿ 668.58 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 125 | 35.01 ถึง 80.00 | 65 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ไม่ | 100 | 25 | 88 | ไม่มี | ||
฿ 719.24 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 125 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | อีลาสโตเมอร์ | ไม่ | 100 | 27 | 88 | มีจำหน่าย | ||
฿ 677.40 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 125 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | อีลาสโตเมอร์ | ไม่ | 100 | 27 | 88 | ไม่มี | ||
฿ 712.61 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 125 | 35.01 ถึง 80.00 | 70 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมัน | 100 | 25 | 88 | ไม่มี | ||
฿ 1,291.70 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 163 | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทา | ไม่ | 125 | 25 | 114 | มีจำหน่าย | ||
฿ 998.02 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 163 | 80.01 ถึง 140.00 | 90 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทา | ไม่ | 126 | 25 | 114 | ไม่มี | ||
฿ 1,046.27 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 163 | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมัน | 125 | 25 | 114 | ไม่มี | ||
฿ 1,204.27 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 66 วัน | 10 | 163 | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ไม่ | 125 | 31 | 114 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | สไตล์ปลั๊ก | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(Ø) | 22 | การใช้งาน | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง |
種類 | ลูกล้อ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง