(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลูกล้อ ติดกับท่อ ยาง
[คุณสมบัติ]
· คุณสามารถเลือก ลูกล้อ ที่เหมาะกับ การใช้งาน ของคุณจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
· เป็นการ การออกแบบ ที่เรียบง่ายที่กลมกลืนกันในทุกสาขา
· ล้อ อีลาสโตเมอร์ ร์มีสีเทาที่ดูสบายตา เพื่อไม่ให้เกิดรอยลื่นบน พื้น
· ทนต่อแรงกระแทกสูงเพื่อการวิ่งที่นุ่มนวล
·ชิ้นส่วนโลหะ ชุบไบร์ทโครเมต
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ เฟอร์นิเจอร์ เกวียน อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ครัวต่างๆ เป็นต้น
รหัสสินค้า |
---|
GEL-65RL |
GEL-65TP |
GEL-75RL |
GEL-75TP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 301.36 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 85 | ถึง 35.00 | 35 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | 65 | 20 | 59 | ||
฿ 281.46 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 85 | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | อีลาสโตเมอร์ | 65 | 21 | 59 | ||
฿ 338.96 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 97 | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | 75 | 20 | 68 | ||
฿ 321.37 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 97 | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | อีลาสโตเมอร์ | 75 | 20 | 68 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | สไตล์ปลั๊ก | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | ลักษณะ ล้อ | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(Ø) | 22 | การใช้งาน | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักเบา | ตลับลูกปืน ล้อ | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง