1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ลูกล้อเป็น เอนกประสงค์ใช้งานทั่วไป มีเบรก ซีรีส์ AN

ลูกล้อเป็น เอนกประสงค์ใช้งานทั่วไป มีเบรก ซีรีส์ AN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 216.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อเป็น มีเบรก มีเบรก สำหรับหยุดการหมุนของล้อ

รหัสสินค้า
AN-50RMS-1
AN-75MMS-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
พื้นผิว ฐานรอง/แผ่นรอง □ A
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
ประเภทส สต๊อปเปอร์

฿ 216.20

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 1065ถึง 35.0035305056S-1

฿ 738.78

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 109735.01 ถึง 80.0055457588S-2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ประเภท มุม สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน วัสดุ ล้อ ยาง
ลักษณะ ล้อ ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ความกว้าง ล้อ B(มิลลิเมตร) 20
การใช้งาน สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดน้ำหนักเบา ตลับลูกปืน ล้อ ไม่มี