1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อเป็น Design Casters - AW series

DESIGN CASTERS

ลูกล้อเป็น Design Casters - AW series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 428.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อเป็น

[คุณสมบัติ]
·ตัวโครงหลักของ AWNT และ AWNS ทำจากไนล่อน
·ตัวโครงหลักของ AWS คืออลูมิเนียม die-cast
·สามารถใช้ตัวรับ ลูกล้อ ขนาดใหญ่ได้
·สามารถขัน AWNS และ AWS ได้ด้วยประแจหกเหลี่ยมที่ด้านหลังของ ลูกล้อ

รหัสสินค้า
AWS-60-M12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 428.92

DESIGN CASTERS 1 ชิ้น 5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ เรซิ่น / ล้อ คู่ ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) 70 ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 140.01 ถึง 220.00
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ โหลดที่ยอมรับได้(daN) 150 วัสดุ ล้อ ไนล่อน สีดำ
ลักษณะ ล้อ ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เรซิ่น ขนาดเกลียว M12 × P1.75
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) 60 ความกว้าง ล้อ B(มิลลิเมตร) 45 การใช้งาน สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต
รัศมีการหมุน(มิลลิเมตร) 52 โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง ตลับลูกปืน ล้อ ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AWS-60-M12 ในชุด ลูกล้อเป็น Design Casters - AW series