1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อเป็น สแตนเลส มีเบรก ซีรี่ส์ SU-SM

ลูกล้อเป็น สแตนเลส มีเบรก ซีรี่ส์ SU-SM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,595.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อเป็น มีเบรก ทำจากสแตนเลส มีเบรก สำหรับหยุดการหมุนของล้อ

รหัสสินค้า
SU-SM-75EMS-2-M12
SU-SM-75NMS-2-M12
SU-SM-75TPS-2-M12
SU-SM-100NMS-2-M12
SU-SM-100RLS-2-M12
SU-SM-100TPS-2-M12
SU-SM-100UMS-2-M12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)

฿ 1,638.78

STAINLESS CASTERS 1 ชิ้น 10 วัน 109960[ยางสังเคราะห์] ยางไม่752589

฿ 1,595.36

STAINLESS CASTERS 1 ชิ้น 10 วัน 109965[ไนล่อน] ไนล่อน สีขาวทนน้ำมัน752589

฿ 1,634.32

STAINLESS CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 109950อีลาสโตเมอร์ไม่752789

฿ 1,710.81

STAINLESS CASTERS 1 ชิ้น 35 วัน 1012365[ไนล่อน] ไนล่อน สีขาวทนน้ำมัน1002592

฿ 1,801.87

STAINLESS CASTERS 1 ชิ้น 10 วัน 1012365[ยางสังเคราะห์] ยางไม่1002592

฿ 1,696.58

STAINLESS CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 1012360อีลาสโตเมอร์ไม่1002792

฿ 1,845.29

STAINLESS CASTERS 1 ชิ้น 10 วัน 1012365[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมัน1002592

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 35.01 ถึง 80.00 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง สเตนเลส ขนาดเกลียว M12 × P1.75 การใช้งาน สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง ตลับลูกปืน ล้อ ไม่มี ประเภทส สต๊อปเปอร์ S-2