(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความเงียบที่เหนือกว่า ลูกล้อเงียบเคลื่อนที่ได้ง่ายมาก
[คุณสมบัติ]
·ให้ความเงียบในระดับสูง เนื่องจากใช้ตลับลูกปืน ในส่วนที่หมุน ในส่วนการหมุนของ ล้อ และล้อที่มีแรงขับสูงแบบเดิม
·หมุนได้อย่างราบรื่นโดยใช้ ตลับลูกปืนเม็ดกลม ในส่วนที่หมุนได้ เคลื่อนที่ง่ายมาก
·เมื่อพิจารณาการใช้งานภายในอาคาร นี่คือสายผลิตภัณฑ์ของล้อที่ไม่ทิ้งร่องรอยบนพื้น
[การช้งาน]
·รถเข็นที่ใช้โดยบริษัทขนส่งรายใหญ่
·ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับรถเข็นต่างๆในโรงพยาบาล
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท ลูกล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ประเภทการ รูติดตั้ง | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง แผ่นเพลท W (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | การรวมกันของ พิทช์ รูยาว | ประเภทส สต๊อปเปอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 727.29 | SILENCE CASTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 98 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทา | รูกลม | - | - | - | - | - | 22 | 75 | 27 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต | 87 | โหลดน้ำหนักเบา | - | S-2 | ||
฿ 851.78 | SILENCE CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 127 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทา | รูกลม | - | - | - | - | - | 22 | 100 | 27 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต | 86 | โหลดน้ำหนักเบา | - | S-2 | ||
฿ 949.14 | SILENCE CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 127 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทา | รูกลม | - | - | - | - | - | 22 | 100 | 27 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต | 99 | โหลดน้ำหนักเบา | - | S-12 | ||
฿ 691.43 | SILENCE CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 127 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | อีลาสโตเมอร์ | รูกลม | - | - | - | - | - | 22 | 100 | 25 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต | 86 | โหลดน้ำหนักเบา | - | S-2 | ||
฿ 818.42 | SILENCE CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 127 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | อีลาสโตเมอร์ | รูกลม | - | - | - | - | - | 22 | 100 | 25 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต | 99 | โหลดน้ำหนักเบา | - | S-12 | ||
฿ 688.58 | SILENCE CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ชนิดเกลียวใน | 97 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทา | - | - | - | - | - | [M12 (P1.75)] M12 × P1.75 | - | 75 | 27 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต | 87 | โหลดน้ำหนักเบา | - | S-2 | ||
฿ 822.76 | SILENCE CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ชนิดเกลียวใน | 126 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทา | - | - | - | - | - | [M12 (P1.75)] M12 × P1.75 | - | 100 | 27 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | 86 | โหลดน้ำหนักเบา | - | S-2 | ||
฿ 918.91 | SILENCE CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ชนิดเกลียวใน | 126 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทา | - | - | - | - | - | [M12 (P1.75)] M12 × P1.75 | - | 100 | 27 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | 99 | โหลดน้ำหนักเบา | - | S-12 | ||
฿ 702.42 | SILENCE CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ชนิดเกลียวใน | 126 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | อีลาสโตเมอร์ | - | - | - | - | - | [M12 (P1.75)] M12 × P1.75 | - | 100 | 25 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | 86 | โหลดน้ำหนักเบา | - | S-2 | ||
฿ 1,101.52 | SILENCE CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 165 | 80.01 ถึง 140.00 | 110 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทา | หลุมเจาะรู | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | - | - | 125 | 32 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | 121 | โหลดปานกลาง | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | S-2 | ||
฿ 1,092.60 | SILENCE CASTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 165 | 80.01 ถึง 140.00 | 110 | อีลาสโตเมอร์ | หลุมเจาะรู | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | - | - | 125 | 27 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | 121 | โหลดปานกลาง | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | S-2 | ||
฿ 1,176.65 | SILENCE CASTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 190 | 80.01 ถึง 140.00 | 110 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทา | หลุมเจาะรู | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | - | - | 150 | 32 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | 119 | โหลดปานกลาง | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | S-2 | ||
฿ 773.96 | SILENCE CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 93 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทา | รูกลม | 55 | 42 | 70 | 58 | - | - | 75 | 27 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต | 87 | โหลดปานกลาง | - | S-2 | ||
฿ 822.76 | SILENCE CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 122 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทา | รูกลม | 82 | 40 | 100 | 58 | - | - | 100 | 27 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | 86 | โหลดน้ำหนักเบา | - | S-2 | ||
฿ 702.42 | SILENCE CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 122 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | อีลาสโตเมอร์ | รูกลม | 82 | 40 | 100 | 58 | - | - | 100 | 25 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | 86 | โหลดน้ำหนักเบา | - | S-2 |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ | เสียงรบกวนเล็กน้อย | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | ลักษณะ ล้อ | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ตลับลูกปืน ล้อ | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง