(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คลัตช์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับเครื่องจักรอุตสาหกรรมทั่วไป ออกแบบตามหลักเหตุผล ให้ความทนทานเป็นพิเศษและประสิทธิภาพที่โดดเด่นสำหรับการทำงานทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับคลัตช์ รวมถึงลักษณะแรงบิดและการตอบสนอง
รหัสสินค้า |
---|
101-08-13G 24V 20DIN |
101-10-11G 24V R20JIS A25JIS |
101-10-13G 24V 20DIN |
101-12-13G 24V 25DIN |
CS-06-33G 24V 12DIN |
CS-12-31G 24V R25DIN A25DIN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดในการทำงาน (รอบต่อนาที) | แรงบิด (ช่วง) (น·ม) | พิกัดแรงบิด (น·ม) | ชนิดที่มีการยึดติด ตัวเครื่อง หลัก | โครงสร้าง เพลา | เส้นผ่านศูนย์กลางของโรเตอร์ | รู กุญแจ มาตรฐาน รูโรเตอร์ | เส้นผ่าศูนย์กลางรู แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ | มาตรฐาน รู กุญแจ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,005.48 | MIP ACTUATED TYPE BRAKE UNITS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 6000 | 0.1 ถึง 30 | 10 | การติดตั้งด้านข้าง (ชนิดหน้าแปลน) | ตลอด | 20 | เป็นไปตามมาตรฐาน JIS ใหม่ | - | - | ||
฿ 15,701.10 | MIP ACTUATED TYPE BRAKE UNITS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 5000 | 0.1 ถึง 30 | 20 | การติดตั้งด้านข้าง (ชนิดหน้าแปลน) | การเชื่อมแบบต่อชน | 20 | เป็นไปตามมาตรฐาน JIS เก่า | 25 | เป็นไปตามมาตรฐาน JIS เก่า | ||
฿ 13,732.68 | MIP ACTUATED TYPE BRAKE UNITS | 1 ชิ้น | 38 วัน | 10 | 5000 | 0.1 ถึง 30 | 20 | การติดตั้งด้านข้าง (ชนิดหน้าแปลน) | ตลอด | 20 | เป็นไปตามมาตรฐาน JIS ใหม่ | - | - | ||
฿ 18,582.25 | MIP ACTUATED TYPE BRAKE UNITS | 1 ชิ้น | 33 วัน | 10 | 4000 | 30.1 ถึง 60 | 40 | การติดตั้งด้านข้าง (ชนิดหน้าแปลน) | ตลอด | 25 | เป็นไปตามมาตรฐาน JIS ใหม่ | - | - | ||
฿ 9,894.81 | MIP ACTUATED TYPE BRAKE UNITS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 3000 | 0.1 ถึง 30 | 5 | การติดตั้งบน แกน (ตลับลูกปืนเม็ดกลม) | ตลอด | 12 | เป็นไปตามมาตรฐาน JIS ใหม่ | - | - | ||
฿ 22,167.20 | MIP ACTUATED TYPE BRAKE UNITS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 2000 | 30.1 ถึง 60 | 40 | การติดตั้งบน แกน (ตลับลูกปืนเม็ดกลม) | การเชื่อมแบบต่อชน | 25 | เป็นไปตามมาตรฐาน JIS ใหม่ | 25 | เป็นไปตามมาตรฐาน JIS ใหม่ |
กำลังโหลด …
ฟังก์ชั่น | คลัทช์ | ชนิด | แม่เหล็กไฟฟ้าอิสระ | สภาพการใช้งาน | แห้ง |
---|---|---|---|---|---|
ใช้พลังงานจูงใจ | วัตถุประสงค์ทั่วไป | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | คูลลิ่ง | ระบายความร้อนตามธรรมชาติ |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 40 | Class ทนความร้อน | B | แรงดันไฟฟ้า (DC)(V) | 24 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง