(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
A high-performance, high-flow-rate type 5-port valve that provides environmental friendliness, safe functionality, operability and reliability.
รหัสสินค้า |
---|
4GB410-10-[1,3,4,5] |
4GB410-10G-[1,3,4,5] |
4GB410-10N-[1,3,4,5] |
4GB410-15-[1,3,4,5] |
4GB410-15G-[1,3,4,5] |
4GB410-15N-[1,3,4,5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V | Rc | - | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V | G | - | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V | NPT | - | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V | Rc | - | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V | G | - | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V | NPT | - |
กำลังโหลด …
จำนวนพอร์ต | วาล์ว 5 พอร์ต | การใช้งาน | ปฏิบัติการ วัตถุ เดียว | ประเภทการสลับ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนโซลินอยด์ | เดี่ยว | ทิศทางการติดตั้ง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | สเปค | ระดับมาตรฐาน |
อุปกรณ์แหล่งจ่าย | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | ประปา | ประปาย่อย | ชนิด | วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า |
ลักษณะการขับเคลื่อน | แกนหลอดที่ ชนิดมีไฟแสดงสถานะ | ประเภท ซีล | ระดับมาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง