(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แกน สเตนเลส สำหรับติดตั้ง ส่วนประกอบ ออปติคัล
[คุณสมบัติ]
■[A40M / A41M] แท่งร็อด สเตนเลส สำหรับติดตั้ง ส่วนประกอบ ออปติคัล
·ตัวยึดที่มีสกรู M4 สำหรับสถานี Opt และสามารถใช้เป็นตัวยึดแบบแท่งได้
■[A40 / A41 / A42] แท่งร็อด สเตนเลส สำหรับติดตั้งชิ้นส่วนออปติคัล
·ประเภท A40 ถึง A42 มักใช้กับข้อต่อแบบเกลียว M6P = 1 และสามารถติดตั้งกับตัวยึดประเภทต่างๆเป็นต้น
·มี รูทะลุ มีเส้นผ่านศูนย์กลางø3มม. หรือø4มม. ที่ส่วนล่างของ สกรู M6เม็ดมีด ประแจเข้าไปในรูนี้เพื่อยึดให้แน่นเมื่อติดตั้งกับที่ โฮลเดอร์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·มีประโยชน์สำหรับการทดลองทางแสง
รหัสสินค้า |
---|
A40-[20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,150,180,200,250] |
A40M-[20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,150,180,200,250] |
A41-[20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,150,180,200,250,300,350,400,500] |
A41M-[20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,150,180,200,250] |
A42-[20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,150,180,200,250,300,350,400,500] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ปลาย เส้นผ่าศูนย์กลาง เกลียวนอก (M) | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (φ) | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SUR OPTICAL PARTS BASE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | M6P=1 | 8 | 20 ~ 250 | ||
- | SUR OPTICAL PARTS BASE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | M4 | 8 | 20 ~ 250 | ||
- | SUR OPTICAL PARTS BASE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | M6P=1 | 12 | 20 ~ 500 | ||
- | SUR OPTICAL PARTS BASE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | M4 | 12 | 20 ~ 250 | ||
- | SUR OPTICAL PARTS BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M6P=1 | 20 | 20 ~ 500 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ปลาย เกลียวนอก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง