(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้กันอย่างแพร่หลายในตัวยึดแม่เหล็กเพื่อแก้ไขอุปกรณ์วัดต่าง ๆ เช่น ไดอัลเกจบนเครื่องจักรอุตสาหกรรม และโต๊ะระดับเหล็ก มีโมเดลให้เลือกมากมายพร้อมคุณสมบัติที่หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· มีรุ่นขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่มากมายพร้อมคุณสมบัติเพิ่มเติมมากมายเพื่อให้สามารถเลือกให้เหมาะสมกับสภาพต่าง ๆ ในตำแหน่งการวัด
· สามารถทำการวัดที่เสถียรและแม่นยำสูงได้ด้วยความช่วยเหลือของแม่เหล็กที่แข็งแกร่งและกลไกแคลมป์ยึดที่แข็งแรง
· ใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เป็นด้ามจับอุปกรณ์วัดสำหรับการวัดขนาดของชิ้นงานที่ประมวลผลด้วยเครื่องจักรบนเครื่องจักรอุตสาหกรรมหรือบนโต๊ะระดับเหล็ก ส่วนใหญ่ผ่านการวัดเปรียบเทียบโดยใช้อุปกรณ์วัดไดอัลเกจ (สำหรับการวัดการทดสอบ และการตรวจจับรูปแบบต่าง ๆ)
รหัสสินค้า |
---|
MB-B |
MB-BV |
MB-F2 |
MB-FX |
MB-K |
MB-PSL |
MB-RV |
MB-T3 |
MB-W2S |
MB-W2V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แบบปลายไกด์แขนฟรี | อุปกรณ์แหล่งจ่าย การดูดซับ (N) | ความกว้างของ ขาตั้ง โฮลเดอร์ แม่เหล็ก (มิลลิเมตร) | ความยาว ขาตั้ง โฮลเดอร์ แม่เหล็ก (มิลลิเมตร) | ขาตั้ง โฮลเดอร์ แม่เหล็ก สูง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางเสาหลัก (มิลลิเมตร) | ความยาวคอลัมน์หลัก (มิลลิเมตร) | เสา เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | ความยาว เสา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,683.00 ฿ 1,250.97 | MAGNETIC BASES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แขน ยึดอยู่กับที่ | 800 | 50 | 58.5 | 55 | 12 | 176 | 10 | 165 | ||
฿ 2,857.00 | MAGNETIC BASES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แขน ยึดอยู่กับที่ | 800 | 50 | 58.5 | 55 | 12 | 176 | 10 | 150 | ||
฿ 4,848.00 ฿ 2,341.10 | MAGNETIC BASES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แขน ยึดอยู่กับที่ | 800 | 50 | 58.5 | 55 | 12 | 194 | 10 | 165 | ||
฿ 6,645.00 ฿ 3,244.75 | MAGNETIC BASES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แขน flex- | 800 | 50 | 58.5 | 55 | 16 | 315 | - | - | ||
฿ 3,748.00 ฿ 1,755.94 | MAGNETIC BASES | 1 ชิ้น | 4 วัน | แขน ยึดอยู่กับที่ | 800 | 50 | 58.5 | 55 | 14 | 178 | 12 | 165 | ||
฿ 1,554.00 ฿ 932.09 | MAGNETIC BASES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แขน ยึดอยู่กับที่ | 300 | 30 | 34 | 35 | 7 | 54 | - | - | ||
฿ 3,115.00 ฿ 2,368.02 | MAGNETIC BASES | 1 ชิ้น | 3 วัน | แขน ยึดอยู่กับที่ | 1000 | 50 | 73 | 55 | 16 | 225 | 14 | 165 | ||
฿ 8,075.00 ฿ 4,815.12 | MAGNETIC BASES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แขน ยึดอยู่กับที่ | 1300 | 50 | 117 | 55 | 20 | 355 | 14 | 200 | ||
฿ 4,795.00 ฿ 3,644.20 | MAGNETIC BASES | 1 ชิ้น | 4 วัน | แขน ยึดอยู่กับที่ | 1000 | 50 | 73 | 55 | 20 | 178 | 14/12 | 165/130 | ||
฿ 3,815.00 ฿ 3,584.96 | MAGNETIC BASES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แขน ยึดอยู่กับที่ | 1000 | 50 | 73 | 55 | 20 | 178 | 14 | 165 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ไกด์ แขนฟรี | ฐานแม่เหล็ก | การมี | รูปทรงปลายไกด์แขนฟรี | ที่ โฮลเดอร์ ปลาย รูทะลุ |
---|---|---|---|---|---|
ตำแหน่งการติดตั้ง | เคาน์เตอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง