(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟืองดอกจอกสำหรับส่งกำลังผ่านเพลาแบบมุมฉากและส่งการหมุนด้วยความแม่นยำสูง
[คุณสมบัติ]
· โปรไฟล์ฟันแบบตรง นอกจากนี้ยังมีชนิดที่มีการตัดแต่งขึ้นรูปรูสกรูหรือร่องลิ่มจำหน่ายด้วย
· สินค้าชุบแข็งด้วยความถี่สูงที่มี "H" ต่อท้ายรหัสสินค้าก็มีจำหน่ายเช่นกัน
· เฟืองสำหรับเปลี่ยนมุมเพลา 90° และส่งการหมุนได้อย่างแม่นยำ
· โมดูล 0.5/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0
· มุมความดัน 20° อัตราทด 1:2 และ 1:3
· ความละเอียดของเฟืองอยู่ระหว่าง JISB1704 Class 3 ถึง 4 (สินค้าเฟืองที่ผ่านการชุบแข็งด้วยกระแสเหนี่ยวนำ: Class 4)
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับอุปกรณ์ส่งกำลัง ตัวขับ และชิ้นส่วนสายพานลำเลียง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | อัตราทด | วัสดุ | กระบวนการอบด้วยความร้อน | รูเพลา | ความกว้าง ฟัน B (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | ความแม่นยำ (* มาตรฐาน JIS ใหม่) | รูเพลา ความเผื่อ | สกรู | รูสลัก, รูกุญแจ (กว้าง×ลึก) | ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ | วัสดุ (รายละเอียด) | ฮับความยาว lh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 386.71 | MITER BEVEL GEARS M1 | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 1 | 15 | 3 | เหล็กกล้า | ไม่ | รูกลม | 6.7 | 6 | Class 3 | H7 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | S45C | 8.17 | ||
฿ 487.88 | MITER BEVEL GEARS M1 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 15 | 3 | เหล็กกล้า | ไม่ | รูกลม+ แตะ | 6.7 | 6 | Class 3 | H7 | 2-M4 | ไม่มี | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | S45C | 8.17 | ||
฿ 414.68 | MITER BEVEL GEARS M1 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 20 | 2 | เหล็กกล้า | ไม่ | รูกลม | 5.7 | 6 | Class 3 | H7 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | S45C | 8.6 | ||
฿ 513.43 | MITER BEVEL GEARS M1 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 20 | 2 | เหล็กกล้า | ไม่ | รูกลม+ แตะ | 5.7 | 6 | Class 3 | H7 | 2-M4 | ไม่มี | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | S45C | 8.6 | ||
฿ 513.43 | MITER BEVEL GEARS M1 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 20 | 2 | เหล็กกล้า | ไม่ | รูกลม+ แตะ | 5.7 | 8 | Class 3 | H7 | 2-M4 | ไม่มี | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | S45C | 8.6 | ||
฿ 675.33 | MITER BEVEL GEARS M1 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 40 | 2 | เหล็กกล้า | ไม่ | รูกลม | 5.7 | 8 | Class 3 | H7 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | S45C | 8 | ||
฿ 761.48 | MITER BEVEL GEARS M1 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 40 | 2 | เหล็กกล้า | ไม่ | รูกลม+ แตะ | 5.7 | 8 | Class 3 | H7 | 2-M5 | ไม่มี | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | S45C | 8 | ||
฿ 761.08 | MITER BEVEL GEARS M1 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 40 | 2 | เหล็กกล้า | ไม่ | รูกลม+ แตะ | 5.7 | 10 | Class 3 | H7 | 2-M5 | ไม่มี | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | S45C | 8 | ||
฿ 730.76 | MITER BEVEL GEARS M1 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 45 | 3 | เหล็กกล้า | ไม่ | รูกลม | 6.7 | 10 | Class 3 | H7 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | S45C | 8 | ||
฿ 815.71 | MITER BEVEL GEARS M1 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 45 | 3 | เหล็กกล้า | ไม่ | รูกลม+ แตะ | 6.7 | 10 | Class 3 | H7 | 2-M5 | ไม่มี | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | S45C | 8 | ||
฿ 446.16 | MITER BEVEL GEARS M1.5 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.5 | 15 | 3 | เหล็กกล้า | ไม่ | รูกลม | 10.1 | 8 | Class 3 | H7 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | S45C | 11.78 | ||
฿ 651.10 | MITER BEVEL GEARS M1.5 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | 15 | 3 | เหล็กกล้า | ความถี่สูง | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 10.1 | 8 | Class 4 | H8 | 2-M4 | 3×1.4 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | S45C | 11.78 | ||
฿ 816.67 | MITER BEVEL GEARS M1.5 | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 1.5 | 15 | 3 | เหล็กกล้า | ความถี่สูง | รูกลม | 10.1 | 8 | Class 4 | H8 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | S45C | 11.78 | ||
฿ 553.70 | MITER BEVEL GEARS M1.5 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.5 | 18 | 2 | เหล็กกล้า | ไม่ | รูกลม | 9.8 | 8 | Class 3 | H7 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | S45C | 12.5 | ||
฿ 630.49 | MITER BEVEL GEARS M1.5 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.5 | 18 | 2 | เหล็กกล้า | ความถี่สูง | รูกลม | 9.8 | 8 | Class 4 | H8 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | S45C | 12.5 | ||
฿ 736.08 | MITER BEVEL GEARS M1.5 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.5 | 18 | 2 | เหล็กกล้า | ความถี่สูง | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 9.8 | 10 | Class 4 | H8 | 2-M4 | 3×1.4 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | S45C | 22.96 | ||
฿ 1,011.84 | MITER BEVEL GEARS M1.5 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.5 | 36 | 2 | เหล็กกล้า | ไม่ | รูกลม | 9.8 | 10 | Class 3 | H7 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | S45C | 10 | ||
฿ 1,314.45 | MITER BEVEL GEARS M1.5 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | 36 | 2 | เหล็กกล้า | ความถี่สูง | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 9.8 | 10 | Class 4 | H8 | 2-M4 | 3×1.4 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | S45C | 18.54 | ||
฿ 1,107.94 | MITER BEVEL GEARS M1.5 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | 36 | 2 | เหล็กกล้า | ความถี่สูง | รูกลม | 9.8 | 10 | Class 4 | H8 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | S45C | 10 | ||
฿ 1,138.17 | MITER BEVEL GEARS M1.5 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | 45 | 3 | เหล็กกล้า | ไม่ | รูกลม | 10.1 | 12 | Class 3 | H7 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | S45C | 12 | ||
฿ 1,425.42 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 1.5 | 45 | 3 | เหล็กกล้า | ไม่ | รูกลม | 10.1 | 13 | Class 4 | H7 | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | S45C | 12 | ||
฿ 1,425.42 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 1.5 | 45 | 3 | เหล็กกล้า | ไม่ | รูกลม | 10.1 | 14 | Class 4 | H7 | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | S45C | 12 | ||
฿ 1,643.11 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 1.5 | 45 | 3 | เหล็กกล้า | ไม่ | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 10.1 | 13 | Class 4 | H7 | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | S45C | 12 | ||
฿ 1,643.11 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 1.5 | 45 | 3 | เหล็กกล้า | ไม่ | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 10.1 | 14 | Class 4 | H7 | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | S45C | 12 | ||
฿ 1,522.17 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 1.5 | 45 | 3 | เหล็กกล้า | ไม่ | รูกลม+ แตะ | 10.1 | 13 | Class 4 | H7 | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | S45C | 12 | ||
฿ 1,522.17 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 1.5 | 45 | 3 | เหล็กกล้า | ไม่ | รูกลม+ แตะ | 10.1 | 14 | Class 4 | H7 | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | S45C | 12 | ||
฿ 1,413.91 | MITER BEVEL GEARS M1.5 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | 45 | 3 | เหล็กกล้า | ความถี่สูง | รูกลม | 10.1 | 12 | Class 4 | H8 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | S45C | 12 | ||
฿ 652.36 ฿ 314.44 | MITER GEARS/BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 15 | 3 | เหล็กกล้า | ไม่ | รูกลม | 13.4 | 10 | Class 3 | H7 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | S45C | 16.33 | ||
฿ 876.06 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 15 | 3 | เหล็กกล้า | ไม่ | รูกลม | 13.4 | 12 | Class 4 | H7 | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | S45C | 16.33 | ||
฿ 972.81 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 15 | 3 | เหล็กกล้า | ไม่ | รูกลม+ แตะ | 13.4 | 12 | Class 4 | H7 | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | S45C | 16.33 | ||
฿ 659.38 | MITER GEARS/BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 15 | 3 | เหล็กกล้า | ความถี่สูง | รูกลม | 13.4 | 10 | Class 4 | H8 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | S45C | 16.33 | ||
฿ 816.67 ฿ 463.54 | MITER GEARS/BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 15 | 3 | เหล็กกล้า | ความถี่สูง | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 13.4 | 12 | Class 4 | H8 | 2-M5 | 4×1.8 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | S45C | 16.33 | ||
฿ 659.75 | MITER GEARS/BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 18 | 2 | เหล็กกล้า | ไม่ | รูกลม | 12.6 | 10 | Class 3 | H7 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | S45C | 15.12 | ||
฿ 749.85 | MITER GEARS/BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 18 | 2 | เหล็กกล้า | ความถี่สูง | รูกลม | 12.6 | 10 | Class 4 | H8 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | S45C | 15.12 | ||
฿ 954.64 | MITER GEARS/BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 18 | 2 | เหล็กกล้า | ความถี่สูง | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 12.6 | 12 | Class 4 | H8 | 2-M5 | 4×1.8 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | S45C | 15.12 | ||
฿ 1,223.48 | MITER GEARS/BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 36 | 2 | เหล็กกล้า | ไม่ | รูกลม | 12.6 | 12 | Class 3 | H7 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | S45C | 13 | ||
฿ 1,376.93 | MITER GEARS/BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 36 | 2 | เหล็กกล้า | ความถี่สูง | รูกลม | 12.6 | 12 | Class 4 | H8 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | S45C | 13 | ||
฿ 1,480.02 | MITER GEARS/BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 36 | 2 | เหล็กกล้า | ความถี่สูง | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 12.6 | 18 | Class 4 | H8 | 2-M5 | 6×2.8 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | S45C | 13 | ||
฿ 1,689.56 | MITER GEARS/BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | เหล็กกล้า | ไม่ | รูกลม | 13.4 | 14 | Class 3 | H7 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | S45C | 16 | ||
฿ 2,252.77 ฿ 1,200.50 | MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 45 | 3 | เหล็กกล้า | ไม่ | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 13.4 | 30 | Class 4 | H7 | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | S45C | 16 | ||
฿ 1,759.89 | MITER GEARS/BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | เหล็กกล้า | ความถี่สูง | รูกลม | 13.4 | 14 | Class 4 | H8 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | S45C | 16 | ||
฿ 1,990.80 | MITER GEARS/BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | เหล็กกล้า | ความถี่สูง | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 13.4 | 20 | Class 4 | H8 | 2-M5 | 6×2.8 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | S45C | 16 | ||
฿ 811.26 | KYO BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2.5 | 15 | 3 | เหล็กกล้า | ไม่ | รูกลม | 19 | 10 | Class 3 | H8 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | S45C | 20.8 | ||
฿ 920.71 | KYO BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2.5 | 15 | 3 | เหล็กกล้า | ความถี่สูง | รูกลม | 19 | 10 | Class 4 | H8 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | S45C | 20.8 | ||
฿ 872.14 | KYO BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2.5 | 18 | 2 | เหล็กกล้า | ไม่ | รูกลม | 16.7 | 12 | Class 3 | H7 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | S45C | 17 | ||
฿ 1,005.18 | KYO BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2.5 | 18 | 2 | เหล็กกล้า | ความถี่สูง | รูกลม | 16.7 | 12 | Class 4 | H8 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | S45C | 17 | ||
฿ 1,624.36 | KYO BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2.5 | 36 | 2 | เหล็กกล้า | ไม่ | รูกลม | 16.7 | 14 | Class 3 | H7 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | S45C | 15 | ||
฿ 1,827.54 | KYO BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2.5 | 36 | 2 | เหล็กกล้า | ความถี่สูง | รูกลม | 16.7 | 14 | Class 4 | H8 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | S45C | 15 | ||
฿ 2,046.78 | KYO BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2.5 | 45 | 3 | เหล็กกล้า | ไม่ | รูกลม | 19 | 16 | Class 3 | H7 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | S45C | 14 | ||
฿ 2,348.30 | KYO BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2.5 | 45 | 3 | เหล็กกล้า | ความถี่สูง | รูกลม | 19 | 16 | Class 4 | H8 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | S45C | 14 | ||
฿ 1,145.51 | KYO BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 15 | 3 | เหล็กกล้า | ความถี่สูง | รูกลม | 23 | 12 | Class 4 | H8 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | S45C | 20.3 | ||
฿ 1,070.41 | KYO BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 18 | 2 | เหล็กกล้า | ไม่ | รูกลม | 20 | 15 | Class 3 | H7 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | S45C | 18 | ||
฿ 1,328.48 | KYO BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 18 | 2 | เหล็กกล้า | ความถี่สูง | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 20 | 20 | Class 4 | H8 | 2-M6 | 6×2.8 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | S45C | 18 | ||
฿ 2,295.40 | KYO BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 36 | 2 | เหล็กกล้า | ไม่ | รูกลม | 20 | 16 | Class 3 | H7 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | S45C | 19 | ||
฿ 2,664.87 | KYO BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 36 | 2 | เหล็กกล้า | ความถี่สูง | รูกลม | 20 | 16 | Class 4 | H8 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | S45C | 19 | ||
฿ 2,811.38 | KYO BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 36 | 2 | เหล็กกล้า | ความถี่สูง | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 20 | 25 | Class 4 | H8 | 2-M6 | 8×3.3 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | S45C | 19 | ||
฿ 3,507.24 | KYO BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 82 วัน | 10 | 3 | 45 | 3 | เหล็กกล้า | ความถี่สูง | รูกลม | 23 | 18 | Class 4 | H8 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | S45C | 19 | ||
฿ 1,865.80 | KYO BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 15 | 3 | เหล็กกล้า | ความถี่สูง | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 31 | 20 | Class 4 | H8 | 2-M8 | 6×2.8 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | S45C | 27.8 | ||
฿ 1,774.80 | KYO BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 18 | 2 | เหล็กกล้า | ความถี่สูง | รูกลม | 25.8 | 20 | Class 4 | H8 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | S45C | 23.5 | ||
฿ 4,000.06 | KYO BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 36 | 2 | เหล็กกล้า | ความถี่สูง | รูกลม | 25.8 | 22 | Class 4 | H8 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | S45C | 23 | ||
฿ 6,151.06 | KYO BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 45 | 3 | เหล็กกล้า | ความถี่สูง | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 31 | 30 | Class 4 | H8 | 2-M8 | 8×3.3 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | S45C | 22 | ||
฿ 334.33 | MITER GEARS/BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.5 | 20 | 2 | ทองเหลือง | ไม่ | รูกลม | 3.2 | 3 | Class 4 | H8 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | C3604 | 5 | ||
฿ 425.52 | MITER GEARS/BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 0.5 | 20 | 2 | ทองเหลือง | ไม่ | รูกลม+ แตะ | 3.2 | 3 | Class 4 | H8 | 2-M2.5 | ไม่มี | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | C3604 | 5 | ||
฿ 625.00 | MITER GEARS/BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.5 | 40 | 2 | ทองเหลือง | ไม่ | รูกลม | 3.2 | 4 | Class 4 | H8 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | C3604 | 4 | ||
฿ 701.73 | MITER GEARS/BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.5 | 40 | 2 | ทองเหลือง | ไม่ | รูกลม+ แตะ | 3.2 | 4 | Class 4 | H8 | 2-M3 | ไม่มี | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | C3604 | 4 | ||
฿ 310.68 | MITER GEARS/BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.5 | 20 | 2 | เหล็กกล้า | ไม่ | รูกลม | 3.2 | 3 | Class 3 | H8 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | S45C | 5 | ||
฿ 418.87 | MITER GEARS/BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.5 | 20 | 2 | เหล็กกล้า | ไม่ | รูกลม+ แตะ | 3.2 | 3 | Class 3 | H8 | 2-M2.5 | ไม่มี | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | S45C | 5 | ||
฿ 521.35 | MITER GEARS/BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 0.5 | 40 | 2 | เหล็กกล้า | ไม่ | รูกลม | 3.2 | 4 | Class 3 | H8 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | S45C | 4 | ||
฿ 618.88 | MITER GEARS/BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.5 | 40 | 2 | เหล็กกล้า | ไม่ | รูกลม+ แตะ | 3.2 | 4 | Class 3 | H8 | 2-M3 | ไม่มี | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | S45C | 4 | ||
฿ 403.02 | MITER GEARS/BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.8 | 20 | 2 | ทองเหลือง | ไม่ | รูกลม | 4.5 | 5 | Class 4 | H8 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | C3604 | 5.5 | ||
฿ 739.00 | MITER GEARS/BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.8 | 40 | 2 | ทองเหลือง | ไม่ | รูกลม | 4.5 | 6 | Class 4 | H8 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | C3604 | 6 | ||
฿ 351.55 | MITER GEARS/BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.8 | 20 | 2 | เหล็กกล้า | ไม่ | รูกลม | 4.5 | 5 | Class 3 | H7 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | S45C | 5.5 | ||
฿ 574.84 | MITER GEARS/BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.8 | 40 | 2 | เหล็กกล้า | ไม่ | รูกลม | 4.5 | 6 | Class 3 | H7 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | S45C | 6 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | ฟัน สายดิน | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง