(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟืองดอกจอกพร้อมกลไกยึด ไม่จำเป็นต้องใช้ร่องลิ่มและการตัดแต่งขึ้นรูปเพลาด้วยเครื่องจักรแบบอื่น ๆ จึงสามารถปรับแต่งระหว่างการประกอบได้ง่าย
โมดูล 0.8 / 1.0 / 1.5 / 2.0 SUS304 ที่ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม, ซีรีส์ S45C
รหัสสินค้า |
---|
ML1S20-2108 |
ML1SU20-2106 |
ML1SU30-2808 |
ML1.5SU20-3010 |
ML1.5SU25-3412 |
ML2S20-3715 |
ML2SU20-3715 |
ML80SU20-1605 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | วัสดุ | ความกว้าง ฟัน B (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | ความแม่นยำ (* มาตรฐาน JIS ใหม่) | รูเพลา ความเผื่อ | สกรู | วัสดุ (รายละเอียด) | ฮับความยาว lh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 833.54 | B LOCK MITER GEARS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 | 20 | เหล็กกล้า | 4.3 | 8 | Class 3 | H7 | M3 | S45C | 10 | ||
฿ 1,647.28 | B LOCK MITER GEARS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 20 | สเตนเลส | 4.3 | 6 | Class 4 | H8 | M3 | SUS304 | 9 | ||
฿ 2,154.44 | B LOCK MITER GEARS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 30 | สเตนเลส | 6.2 | 8 | Class 4 | H8 | M4 | SUS304 | 11 | ||
฿ 2,228.27 | B LOCK MITER GEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | 20 | สเตนเลส | 6.8 | 10 | Class 4 | H8 | M4 | SUS304 | 12 | ||
฿ 2,702.00 | B LOCK MITER GEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | 25 | สเตนเลส | 7.5 | 12 | Class 4 | H8 | M5 | SUS304 | 12.5 | ||
฿ 1,222.85 | B LOCK MITER GEARS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 20 | เหล็กกล้า | 8.5 | 15 | Class 3 | H7 | M5 | S45C | 14 | ||
฿ 2,934.30 | B LOCK MITER GEARS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 20 | สเตนเลส | 8.5 | 15 | Class 4 | H8 | M5 | SUS304 | 14 | ||
฿ 1,594.21 | B LOCK MITER GEARS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.8 | 20 | สเตนเลส | 3.7 | 5 | Class 4 | H8 | M2.5 | SUS304 | 7.25 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | เฟืองดอกจอกแบบสมมาตร | อัตราทด | 1 | กระบวนการอบด้วยความร้อน | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ฟัน สายดิน | ไม่ | รูเพลา | รูกลม | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
รูสลัก, รูกุญแจ (กว้าง×ลึก) | ไม่มี | ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง