(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาให้เลือกตั้งแต่ ⌀6 ถึง ⌀35
· โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ
· ใช้เวลาขันแน่นน้อย
· ลดต้นทุน
รหัสสินค้า |
---|
N-6-6 |
N-8-8 |
N-9-9 |
N-10-10 |
N-11-11 |
N-12-12 |
N-14-14 |
N-15-15 |
N-16-16 |
N-17-17 |
N-18-18 |
N-19-19 |
N-20-20 |
N-22-22 |
N-24-24 |
N-25-25 |
N-30-30 |
N-35-35 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1 (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2 (Ø) | OD (Ø) | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 516.67 ฿ 411.58 | RIGIDCOUPLING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5.01 ถึง 10.00 | 6 | 6 | 13 | 7.8 | 4.24 × 10-8 | ||
฿ 526.67 | RIGIDCOUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5.01 ถึง 10.00 | 8 | 8 | 15 | 9.8 | 8.25 × 10-7 | ||
฿ 526.67 | RIGIDCOUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10.01 ถึง 20.00 | 9 | 9 | 18.5 | 11.8 | 1.98 × 10-6 | ||
฿ 979.69 | RIGID COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10.01 ถึง 20.00 | 10 | 10 | 18.5 | 15.7 | 2.08 × 10-6 | ||
฿ 983.75 | RIGID COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10.01 ถึง 20.00 | 11 | 11 | 21 | 19.6 | 3.75 × 10-6 | ||
฿ 648.34 | RIGIDCOUPLING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20.01 ถึง 50.00 | 12 | 12 | 21 | 37.3 | 3.75 × 10-6 | ||
฿ 615.00 | RIGIDCOUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20.01 ถึง 50.00 | 14 | 14 | 24.6 | 41.2 | 7.50 × 10-6 | ||
฿ 650.00 | RIGIDCOUPLING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20.01 ถึง 50.00 | 15 | 15 | 25 | 49 | 1.00 × 10-5 | ||
฿ 650.00 | RIGIDCOUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50.01 ถึง 100.00 | 16 | 16 | 26 | 54.9 | 1.45 × 10-5 | ||
฿ 1,013.33 | RIGIDCOUPLING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 50.01 ถึง 100.00 | 17 | 17 | 28.5 | 60.8 | 1.93 × 10-5 | ||
฿ 703.34 | RIGID COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50.01 ถึง 100.00 | 18 | 18 | 30 | 68.6 | 2.48 × 10-5 | ||
฿ 720.00 | RIGID COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50.01 ถึง 100.00 | 19 | 19 | 32 | 75.5 | 3.25 × 10-5 | ||
฿ 778.34 | RIGIDCOUPLING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50.01 ถึง 100.00 | 20 | 20 | 32.5 | 88.2 | 3.50 × 10-5 | ||
฿ 738.34 | RIGIDCOUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 22 | 22 | 35 | 103 | 5.00 × 10-5 | ||
฿ 1,454.29 | RIGID COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 24 | 24 | 38.5 | 123 | 7.25 × 10-5 | ||
฿ 790.00 | RIGIDCOUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 25 | 25 | 40 | 157 | 9.00 × 10-5 | ||
฿ 1,053.34 | RIGIDCOUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 30 | 30 | 45 | 177 | 8.75 × 10-5 | ||
฿ 1,053.34 | RIGID COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 35 | 35 | 51 | 206 | 1.55 × 10-4 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | S45C |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง