(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเตจที่รวมแกน X ความละเอียดสูงเข้ากับระบบควบคุมแกน Z ไมโครมิเตอร์สองตัวช่วยให้ใช้งานได้ทั้งแบบหยาบและละเอียด
[คุณสมบัติ]
· ไมโครมิเตอร์สองตัวช่วยให้เคลื่อนที่ได้ทั้งแบบหยาบและละเอียด
· การเคลื่อนที่แบบหยาบคือ ±6.5 มม. สำหรับ B30-60 และ ±12.5 มม. สำหรับ B30-80
· ไมโครมิเตอร์ควบคุมแบบละเอียดช่วยให้ปรับตำแหน่งได้ละเอียด ±0.3 มม. จากตำแหน่งการเคลื่อนที่แบบหยาบ
· รวมแกน X ความละเอียดสูงเข้ากับระบบควบคุมแกน Z/XYZ
· ไมโครมิเตอร์สองตัวช่วยให้เคลื่อนที่ได้ทั้งแบบหยาบและละเอียด
· รุ่น □60 มม.สามารถใช้งานด้วยมือด้านตรงข้ามได้ ทำให้ง่ายต่อการค้นหาตำแหน่งสำหรับการใช้งานด้วยมือซ้ายและมือขวา
รหัสสินค้า |
---|
B30-60LK |
B30-60RK |
B30-80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (เลือกช่วง) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Z) (มิลลิเมตร) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด) ("/ N •ซม.) | ย้อนกลับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 38,894.66 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | ถึง± 10 มม | 60 | 60 | 19.6 | ±6.5 | 0.11 | 0.11 | มาตรฐาน | |
฿ 38,894.66 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | ถึง± 10 มม | 60 | 60 | 19.6 | ±6.5 | 0.11 | 0.11 | ขวาและซ้าย | |
฿ 44,612.02 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | ±10 ถึง 30 มม | 80 | 80 | 29.4 | ±12.5 | 0.14 | 0.04 | มาตรฐาน |
กำลังโหลด …
ชนิด | แกน Z | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) | 5 ถึง 30 | วิธีการให้อาหาร | หัวไมโครมิเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียม | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | อะโนไดซ์สีดำ | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ |
พื้นผิว สเตจ แกน Z | แนวตั้ง | รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่ | ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) | 2 |
ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว)("/ N •ซม.) | 0.1 | ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | ศูนย์ | แคลมป์ยึด | มาตรฐาน |
วิธีการฟีด (ชนิด ไมโครมิเตอร์ ) | ฟีดแบบหยาบ/ละเอียด | ฟีด พิทช์(มิลลิเมตร) | ฟีดแบบหยาบ 0.5 มม. ฟีดแบบละเอียด 0.025 มม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง