(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ฟีดสกรูหางประกบ รุ่น B8 / BDBVS จาก SURUGA SEIKI
- มี 3 ขนาดให้เลือก 25, 40 และ 60 mm
- สามารถเลือกจังหวะการเคลื่อนที่สูงสุดของสเตจได้สูงสุด ±9 mm
- วิธีการปรับตำแหน่งสามารถเลือกได้ 2 แบบ คือ การทำงานของปุ่มหมุนสำหรับรุ่น B08 การทำงานของประแจหกเหลี่ยมสำหรับรุ่น BDBVS
- ความสามารถในการรับน้ำหนัก 19.6 N
- ระยะการเคลื่อนที่ต่อการหมุน 1 รอบ คือ0.5 mm
รหัสสินค้า |
---|
B08-7 |
B08-7R |
B08-17 |
B08-17R |
B08-117 |
B08-117R |
BDBVS-25 |
BDBVS-40 |
BDBVS-60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Y) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Z) (มิลลิเมตร) | ย้อนกลับ | วิธีการฟีด (ประเภท ฟีดสกรู ) | วิธีการฟีด (ที่มี สเกลเวอร์เนียร์) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,551.89 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ถึง 25 | ถึง 25 | 25 | 25 | 9.8 | ±5 | ±5 | ±5 | มาตรฐาน | การใช้งานปุ่มบิด | พร้อมสเกลเวอร์เนียร์ | |
฿ 20,507.32 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ถึง 25 | ถึง 25 | 25 | 25 | 9.8 | ±5 | ±5 | ±5 | ขวาและซ้าย | การใช้งานปุ่มบิด | พร้อมสเกลเวอร์เนียร์ | |
฿ 18,920.02 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 40 | 40 | 9.8 | ±7 | ±7 | ±7 | มาตรฐาน | การใช้งานปุ่มบิด | พร้อมสเกลเวอร์เนียร์ | |
฿ 22,312.40 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 40 | 40 | 9.8 | ±7 | ±7 | ±7 | ขวาและซ้าย | การใช้งานปุ่มบิด | พร้อมสเกลเวอร์เนียร์ | |
฿ 26,432.33 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 60 | 60 | 19.6 | ±9 | ±9 | ±9 | มาตรฐาน | การใช้งานปุ่มบิด | พร้อมสเกลเวอร์เนียร์ | |
฿ 26,432.33 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 60 | 60 | 19.6 | ±9 | ±9 | ±9 | ขวาและซ้าย | การใช้งานปุ่มบิด | พร้อมสเกลเวอร์เนียร์ | |
฿ 16,582.65 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ถึง 25 | ถึง 25 | 25 | 25 | 9.8 | ±3 | ±3 | ±3 | มาตรฐาน | การใช้งานประแจหกเหลี่ยม | - | |
฿ 17,970.94 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 40 | 40 | 9.8 | ±5 | ±5 | ±5 | มาตรฐาน | การใช้งานประแจหกเหลี่ยม | - | |
฿ 24,653.60 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 60 | 60 | 19.6 | ±7 | ±7 | ±7 | มาตรฐาน | การใช้งานประแจหกเหลี่ยม | - |
กำลังโหลด …
พื้นผิว สเตจ แกน Z | แนวตั้ง | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) | 5 ถึง 30 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน X) (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) | ถึง± 10 มม |
---|---|---|---|---|---|
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน y) (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) | ถึง± 10 มม | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน Z) (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) | ถึง± 10 มม | วิธีการให้อาหาร | ฟีดสกรู |
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | ทองเหลือง | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | สไลด์ประกบ |
รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่ | ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | ศูนย์ | แคลมป์ยึด | มาตรฐาน |
ฟีด พิทช์(มิลลิเมตร) | 0.5mm |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง