(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเตจแกน XYZ ผสานแกน X (ฟีดสกรู) กับแกน Z (แร็คแอนด์พีเนียน) แต่ละแกนมีขนาดพื้นผิวการติดตั้ง ปริมาณการเคลื่อนที่ของแกน และทิศทางการทำงานที่แตกต่างกัน
รหัสสินค้า |
---|
B09-27 |
B09-37 |
B09-47 |
B09-47L |
B09-47R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน Z) (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Y) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Z) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (มิลลิเมตร) | ย้อนกลับ | มือจับ คู่ / มือจับ เดียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20,071.93 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ถึง 25 | ถึง 25 | ถึง± 10 มม | 40.1 ถึง 50 | 25 | 25 | 9.8 | ±5 | ±5 | 10 | 50 | มาตรฐาน | มือจับเดี่ยว | |
฿ 21,667.07 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | ถึง± 10 มม | 50.1 ถึง 60 | 40 | 40 | 9.8 | ±7 | ±7 | 10 | 55 | มาตรฐาน | มือจับเดี่ยว | |
฿ 25,502.67 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | ถึง± 10 มม | 80.1 ถึง 100 | 60 | 60 | 14.7 | ±9 | ±9 | ±10 | 94 | มาตรฐาน | มือจับคู่ | |
฿ 23,237.41 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | ±10 ถึง 30 มม | 70.1 ถึง 80 | 60 | 60 | 9.8 | ±9 | ±10 | 26 | 77 | มาตรฐาน | มือจับเดี่ยว | |
฿ 25,502.67 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | ถึง± 10 มม | 80.1 ถึง 100 | 60 | 60 | 14.7 | ±9 | ±9 | ±10 | 94 | ขวาและซ้าย | มือจับคู่ |
กำลังโหลด …
พื้นผิว สเตจ แกน Z | ตามแนวนอน | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) | 5 ถึง 30 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน X) (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) | ถึง± 10 มม |
---|---|---|---|---|---|
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน y) (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) | ถึง± 10 มม | วิธีการให้อาหาร | ฟีดสกรู ปีกนก และ พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ ชนิดซับซ้อน | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | ทองเหลือง |
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | สไลด์ประกบ | รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่ |
แคลมป์ยึด | มาตรฐาน | วิธีการฟีด (ประเภท ฟีดสกรู ) | การใช้งานปุ่มบิด | วิธีการฟีด (ที่มี สเกลเวอร์เนียร์) | พร้อมสเกลเวอร์เนียร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง